Durată lungă de viață cu stabilitate dimensională
Noile role de ghidare din oțel inoxidabil cu lagăre ceramice din oxid de zirconiu în adaptori PEEK sunt disponibile în prezent în dimensiunile Ø 30 mm pentru un diametru al arborelui de 8 mm și Ø 38 mm pentru un diametru al arborelui de 10 mm. Impresionează prin stabilitatea ridicată a materialului, rezistența excelentă la temperatură și substanțe chimice și construcția durabilă, care necesită puțină întreținere. Acest lucru le face ideale pentru procesele de transport industrial solicitante.

îmbunătățirea tehnologiei:
- Utilizabil termic până la 250°C și extrem de rezistent chimic

Costuri reduse:
- Oboseala redusă a materialului duce la o durată de viață mai lungă și la intervale de întreținere mai mari

Dovadă:
- Parametrii de testare în laboratorul igus: 50 N, 500 rpm, 2.800.000 de cicluri: durată de viață de 40 de ori mai mare comparativ cu un material plastic pentru temperaturi ridicate

Sustenabilitate:
- 100% fără lubrifiere și fără mentenanță