Acțiune de lungă durată la arborii din aluminiu

Lagăr de alunecare iglidur E
Îmbunătățirea tehnologiei
  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Material de rezistență rezistent la uzură
  • Amortizează vibrațiile
  • Rezistă de până la trei ori mai mult în aplicații rotative și liniare decât iglidur® J
Cost redus
Dovada
  • Rezistă de până la 3 ori mai mult în aplicații rotative și liniare decât iglidur® J
  • Test:
    mișcare liniară, sarcină 1MPa, viteză 0,1 m/s, arbore: aluminiu hc.
    Rezultat:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    rotativ: sarcină 1 MPa, viteză 0,3 m/s, arbore aluminiu hc.
    Rezultat:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Sustenabilitate

Pentru ca totul să meargă ca pe roate

Rulmenți iglidur în prelucrarea textilelor

Scurtă prezentare a inovației rulmentului cu alunecare iglidur® E

Consultanță pentru iglidur E

Cutie cu mostre - lagăre de alunecare iglidur

iglidur îmbunătățește cutia de mostre cu șabloane și catalogul rulmenților netezi

Ce este iglidur?

Lagărele de alunecare iglidur sub lupă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță