Modificarea limbii :
| Proprietăți generale | Unitate | iglidur® A500 | Metoda de testare |
|---|---|---|---|
| Densitate | g/cm³ | 1.28 | |
| Culoare | maro | ||
| Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă | % greutate | 0.3 | DIN 53495 |
| Absorbție maximă de umiditate | % greutate | 0.5 | |
| Coeficient de frecare geotermală, dinamică, față de oțel | µ | 0,26-0,41 | |
| valoarea pv, max. (uscat) | Mpa x m/s | 0.28 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Modul de flexiune | MPa | 3,600 | DIN 53457 |
| Rezistență la flexiune la 20°C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Rezistența la compresiune | MPa | 118 | |
| Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C) | MPa | 120 | |
| Duritatea Shore D | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Proprietăți fizice și termice | |||
| Temperatura maximă de aplicare pe termen lung | °C | +250 | |
| Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt | °C | +300 | |
| min. temperatura de aplicare | °C | -100 | |
| Conductivitate termică | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coeficient de dilatare termică (la 23°C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Proprietăți electrice | |||
| Rezistență tranzitorie specifică | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Rezistența de suprafață | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® A500 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții din iglidur® A500 pot fi utilizați la temperaturi ridicate și sunt omologați pentru contactul direct cu alimentele (conform FDA). Ei au o rezistență chimică excepțional de bună și sunt astfel potriviți pentru cele mai dificile aplicații în mediul mașinilor pentru industria alimentară. Deși iglidur® A500 este un material dur, acesta are și o rezistență excelentă la compresiune, chiar și la temperaturi ridicate.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (120 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Acesta nu poate fi utilizat pentru a trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® A500 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație.
diagrama. 02 prezintă presiunea de suprafață maximă recomandată a rulmentului în funcție de temperatură. Combinația dintre rezistența ridicată, pe de o parte, și flexibilitatea ridicată, pe de altă parte, are un efect foarte pozitiv asupra vibrațiilor și încărcărilor pe muchii. Deoarece uzura lagărelor plane crește rapid de la presiuni de 10 până la 20 MPa, recomandăm ca utilizarea peste aceste limite să fie verificată cu deosebită atenție.
iglidur® Datorită rezistenței sale la temperaturi ridicate, A500 permite și viteze mari de alunecare. Cu toate acestea, coeficientul de frecare crește din cauza acestor viteze mari, ceea ce duce la o încălzire mai mare a rulmentului. Testele arată că rulmenții netezi realizați din iglidur® A500 sunt mai rezistenți la uzură în timpul mișcărilor de pivotare, iar valorile pv admisibile sunt, de asemenea, mai mari în cazul operațiilor de pivotare.
| m/s | Rotire | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 0.6 | 0,4 | 1 |
| Pe termen scurt | 1 | 0,7 | 2 |
Temperatura maximă admisă de aplicare pe termen scurt este de +300 °C. Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® A500 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație. Temperaturile predominante în sistemul de rulmenți au, de asemenea, o influență asupra uzurii rulmenților.
| iglidur® A500 | Temperatura aplicației |
|---|---|
| Minimum | - 100 °C |
| Max. pe termen lung | +250°C |
| Maxim, pe termen scurt | + 300 °C |
| În plus, asigurați axial de la | +130°C |
Coeficientul de frecare depinde de sarcina care acționează asupra rulmentului (diagrama 04 și 05).
Coeficientul de frecare pentru iglidur® A500 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficienți de frecare µ | 0,26 - 0,41 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
informații suplimentare:

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® A500

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Diagrama 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui care au fost efectuate cu rulmenți netezi din iglidur® A500. Combinația "iglidur® A500 cu arbore cromat dur" se evidențiază clar în timpul rotației. Până la aprox. 2,0 MPa, uzura acestei combinații rămâne în mare parte independentă de sarcină. La pivotarea împotriva arborilor din Cf53, rezistența la uzură este mai bună decât la rotirea sub aceeași sarcină. Dacă materialul arborelui de care aveți nevoie nu este inclus în această diagramă, vă rugăm să ne contactați.
Rulmenții netezi iglidur® A500 au o rezistență excelentă la agenți de curățare, grăsimi, uleiuri, alcalii și acizi.
+ rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
Toate datele la temperatura camerei [20 °C]
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | + |
| Acizi puternici | + |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | + |
Rulmenții fabricați din iglidur® A500 sunt printre cei mai rezistenți la radiații din programul iglidur®. Rulmenții sunt rezistenți până la o intensitate a radiațiilor de 2 x105Gy. Niveluri mai mari de radiații atacă materialul și pot duce la pierderea unor specificații mecanice importante.
Rulmenții netezi iglidur® A500 sunt izolați electric.
| Proprietăți electrice | |
|---|---|
| Rezistență tranzitorie specifică | > 1014 Ωcm |
| Rezistența de suprafață | > 1013 Ω |
Absorbția de umiditate a rulmenților iglidur® A500 este de numai 0,5 % atunci când sunt saturați în apă.
| Absorbție maximă a umidității | |
|---|---|
| la +23 °C/50 % umiditate r. | 0,3% greutate |
| Absorbție maximă de umiditate | 0,5% greutate |
Rulmenții iglidur® A500 sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9). Rulmenții sunt proiectați pentru a fi presați într-un montaj cu toleranță H7. După instalarea într-o montare cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmentului cu toleranță F10 se ajustează automat.
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h