igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Asamblare simplă
- Pentru profile pătrate
- Șuruburi și piulițe din oțel inoxidabil
- Foarte ușoare și economice
igus-icon-lieferzeit-dotSRM-20X20-V-KS-GT
igumid G
20
igubal SRM SQ GT inel de reglare - un tip divizat inovator pentru profile pătrate
Inelul de reglare igubal SRM SQ GT se caracterizează prin tipul său din două piese, care oferă un avantaj considerabil la instalare. Este livrat preasamblat și cu șuruburi și piulițe din oțel inoxidabil captive, ceea ce face manipularea și instalarea mult mai ușoare.
Inelul de reglare este o soluție excelentă pentru securizarea axială a profilelor pătrate. Fabricat din igumid G, oferă o rezistență excelentă la coroziune și uzură și la temperaturi de la -40 °C la +120 °C.