Mișcare care durează - proiectată pentru modernizarea și sistemele automatizate ale viitorului.

igus motion plastics pentru un flux fiabil de energie, date și materiale

Keyvisual material handling cu produse igus, raft, transport, robotică și componente.

Risc mai mic. Mai multă securitate în planificare.

Materialele noastre plastice de mișcare pentru manipularea materialelor

  • Unități de depozitare și recuperare: Ghidare sigură pentru curse verticale/orizontale, accelerații mari
  • Stivuitoare și sisteme de navetă: Lanțuri energetice compacte pentru spații de instalare foarte mici și raze de curbură strânse
  • Tehnologia transportoarelor telescopice: Transmisie fiabilă de energie și semnal pentru sisteme extensibile
  • AGV/AMR: sursă de energie ușoară și flexibilă pentru funcționare continuă
  • Roboți industriali: Alimentarea cu energie tridimensională cu triflex
  • Macarale de interior: Ghidare fiabilă a cablului pentru distanțe lungi de deplasare
  • Sarcini simple de preluare și plasare
  • Sprijin pentru recoltare și ambalare
  • Alimentarea și descărcarea materialului
  • Ajutoare pentru paletizare și depaletizare
  • Sortarea și separarea sarcinilor
  • Relaxare ergonomică pentru posturile de lucru manuale
  • Retehnologizarea sistemelor și proceselor existente
  • Reglarea benzilor de rulare pe benzile transportoare
  • Lanțuri energetice, cabluri și axe mobile în navete, SRU și AGV-uri
  • Ghidaje liniare și unități de reglare
  • Mișcări continue cu un număr mare de cicluri
  • Zone ale sistemului greu accesibile sau critice pentru siguranță
  • Modernizarea sistemelor existente

GO ZERO - fără compromisuri, avantaje clare

format_color_reset
wifi
nature
Broșură Material Handling iDeas cu sisteme de sortare și grafice de aplicație.

Idei pentru manipularea materialelor

Cutie de mostre igus cu broșuri, mostre de produs și accesorii pe fundal alb.

Mostre gratuite

Diverse piese speciale și de desen igus din plastic, inclusiv roți dințate, bucșe și rulmenți.

Dezvoltarea pieselor speciale

Calea dvs. către componenta corectă: rapidă și ușoară

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Găsiți imediat produsul standard

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Compararea proceselor individuale de fabricație

Produsele noastre în uz: de la intrarea la ieșirea mărfurilor

250 de navete și aproape niciun apel de service: advastore se bazează pe tehnologia de angrenaje și rulmenți fără lubrifiere

Mai multă eficiență: materialele plastice fără întreținere "motion" oferă suport în centrul logistic de 18.000m²
Sistem shuttle pentru expediere rapidă într-o instalație automatizată.

Axe liniare și lanțuri de energie în vehiculele ghidate automat de la KNAPP

Economie de spațiu în spații de instalare înguste, precum și fiabil și fără lubrifiere pentru utilizare 24/7
Sistemul de transport автоном transportă cutii într-un depozit automatizat.

Alimentare cu energie instalată rapid și eficient din punct de vedere al costurilor în benzile SRU

Sistemul e-chain autoglide 5 se dovedește a fi utilizat în mod productiv la Gebhardt Intralogistics
Sistem Autoglide într-un culoar de depozit, cu lanț portcablu și cabluri ghidate.

Fără întreținere la 3.000 de cicluri pe zi - tehnologia rulmenților în sistemele de transport pentru hârtie și polistiren

Unipack se bazează pe rulmenți preciși și fără lubrifiere pentru mese rotative, transportoare de ridicare și stivuitoare
Sistem de transport cu cadru din oțel verde și cărucior portocaliu într-o hală industrială.

Cabluri rezistente la cuplu pentru dispozitive verticale de preluare a comenzilor de până la 12 metri

cablurile de energie și semnal chainflex previn efectele de tirbușon în alimentarea către catarg
Un dispozitiv de picking ridică cutii într-un depozit.

Axe liniare în transportorul cu lanț cu role de acumulare

Reglarea precisă a lățimii căii de rulare pe linii de transport lungi cu greutate mare
Transportor cu role de la conveyor technology, cu mai multe piese pe o linie de sistem.

Ghidaj prin cablu cu senzori asamblat rapid în unitățile de depozitare și recuperare de la ATZ și Raiser

Sistemul gata de instalare "Storage Bee" pentru depozite cu spații înalte se bazează pe lanțuri de energie fără jgheaburi
SRM-ul ATZ Raiser se deplasează pe culoarul dintre rafturile depozitului.

Rulmenții netezi fără lubrifiere din mesele de ridicare asigură mai puține defecțiuni

Trecerea de la metal la plastic economisește costuri și timp pentru producători și utilizatori finali
Mese elevatoare cu foarfecă galbene, cu cilindri hidraulici, într-un atelier.

În unitatea sa de stocare și recuperare SSI Exyz, SSI Schäfer se bazează pe lanțuri energetice cu durată lungă de viață de tip guidelok

Ghidarea fiabilă a cablurilor cu uzură redusă la înălțimi de până la 45 de metri
Sistem de depozitare cu utilaj SSI SCHÄFER și e-chains care transportă mărfuri în rafturi înalte.

550 kg sarcină utilă: iglidur Z face ca suspensiile AGV să nu necesite întreținere permanentă

Rulmenții din polimer distribuie în mod fiabil forțele mari, elimină nevoia de lubrifiere și asigură funcționarea continuă a IntraBot Lift 550.
Sistem de transport autonom transportă un palet pe transportoare cu role.

Componentele care nu necesită întreținere asigură funcționarea 24/7 și economii de aproximativ 3.000 de dolari americani per AMR

Soluțiile de rulmenți cresc fiabilitatea proceselor de încărcare automată de la Bastian Solutions
Aplicație igubal în previzualizarea video ULTRA BLUE: utilaj mobil albastru Bastian Solutions într-o hală.

Alimentarea verticală cu energie și-a dovedit eficiența în unitățile de depozitare și preluare de la SIVAplan

Specialistul în logistică se bazează pe sistemul de lanț energetic guidelok pentru ghidajele de cabluri suspendate
Depozit automat de înălțime mare cu stivuitoare portocalii și paleți pentru manipularea materialelor.

Testate în laborator

Soluțiile noastre pentru cerințele specifice industriei

Logouri pentru certificatele FDA, ESD și cameră curată.

Roadshow la sediul dvs.

De ce igus?

language
double_arrow
Garanție pentru produsele igus: până la 4 ani garanție pentru toate produsele.
format_color_reset
Strângere de mână în fața unei cutii deschise cu componente tehnice.

Sunteți pregătit pentru următorul proiect?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță