Mai multă distracție
la soare!
ESQM
2.0 este un lagăr sferic cu carcasă inovator, divizat, care a fost dezvoltat special
pentru trackere solare. Se caracterizează prin performanță ridicată, instalare
simplă, materiale optimizate, înălțime mai mică
precum și fără
lubrifiere și întreținere.
Pentru a simplifica
asamblarea, lagărul sferic cu carcasă are o carcasă divizabilă și un lagăr divizabil,
prin care alinierea treptei profilului a fost schimbată de la
formă în V la formă în U.
Calota
sferică este compusă din tribopolimerul durabil și rezistent chimic
iglidur P UV, care oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la UV. Permite o
compensare unghiulară de până la 14 grade și capacități de încărcare radială de până la 50 kN. Partea inferioară a carcasei este compusă din solarmid G, un material rezistent la
UV. Partea
superioară a carcasei constă dintr-un suport din metal galvanizat, care
economisește înălțimea de instalare. În plus, există decupaje în calota
sferică pentru cablurile care urmează profilul, ceea ce permite cablarea curată și sigură
a modulelor solare. A doua generație a ESQM este mai ușoară decât
predecesorul său, economisind astfel materiale și costuri.
Urmărirea
solară cu ESQM 2.0 este fără lubrifiere și fără mentenanță, fiabilă și
ecologică - o soluție perfectă pentru industria solară!
Caracteristici
- Pentru profiluri pătrate de 100 mm, 120
mm și 150 mm
- Carcasă
divizabilă din Solarmid G și placă metalică galvanizat.
- inserție izolatoare de
lagăr divizabil, iglidur P UV
- Lagăr
inserție izolatoare cu decupaje pentru trecerea cablurilor
- Înălțime totală redusă
- Compensarea
unghiului de până la 14 grade
- Capacitate de sarcină radială de până la 50 kN
- Asamblare și dezasamblare simple
- Sarcini mari
- Greutate mică
- Rezistență ridicată
la radiații UV
- Fără lubrifiere
și fără mentenanță