- Serie dimensională: E, pe baza DIN ISO 12240
- Material carcasă: igumid G
- A doua generație: tip și greutate optimizate ale carcasei
- Fără lubrifiere și întreținere
- Rezistență la coroziune
Modificarea limbii :
igubal EFSM 2.0 – clasicul de a doua generație cu carcasă optimizată și greutate redusă
Lagărul cu flanșă EFSM cu 4 găuri oferă o gamă largă de avantaje care îl fac ideal pentru susținerea arborilor în diferite aplicații și industrii. Respectă seria de dimensiuni E și asigură o funcționare uscată fără mentenanță, ceea ce elimină necesitatea unei lubrifieri externe și oferă astfel atât beneficii de mediu, cât și economice.
Tipul carcasei EFSM 2.0 a fost optimizat pentru o suprafață de montare completă și minimizează pătrunderea murdăriei. O geometrie inspirată din natură permite o utilizare mai eficientă a materialului, reducând greutatea fără a compromite performanța statică. Distribuția optimizată a stresului reduce vârfurile de stres, menținând în același timp performanța modelului anterior.
Carcasa este realizată din polimerul igumid G rezistent la impact, care rezistă la temperaturi de la -40 °C la +120 °C și poate fi supusă la temperaturi pe termen scurt de până la +180 °C. Materialele cupelor pot fi selectate dintre următoarele opțiuni: iglidur W300 (standard), J și J4.
Lagărul cu flanșă EFSM cu 4 găuri este capabil să compenseze alinierile greșite și sarcina pe muchie. Cu greutatea sa foarte redusă, ajută la reducerea sarcinii totale asupra sistemului și este, de asemenea, rezistent la coroziune, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în medii solicitante. În plus, EFSM oferă o atenuare excelentă a vibrațiilor și este rezistent la murdărie și praf, sporindu-i și mai mult fiabilitatea și durabilitatea.
Mai multe informații despre bilele noastre sferice:
iglidur W300 (standard): -40 °C până la +90 °C, termen scurt +180 °C
iglidur J: -50 °C până la +90 °C, termen scurt +120 °C
iglidur J4: -50 °C până la +90 °C, termen scurt +120 °C