Granule de plastic colorate în cutii Petri pe fundal alb.

Materialele noastre iglidur pentru rulmenți cu inserție sferică și bile sferice

Beneficiile

format_color_reset
Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Absorbție maximă de apă [Gew.-%]0.11.31.31,91.30.51.31.31.31.10,86,50.5
Coeficient de frecare la alunecare împotriva oțelului [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05-0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
Temperatura maximă a aplicației pe termen lung [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Temperatura maximă a aplicației pe termen scurt [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Temperatura minimă a aplicației [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Conductivitate termică [W/m · K]0.300.250.250.24-0.250.250.25-0.250.60.240.60
Duritatea Shore D 60767676697574737477787785

iglidur W300

Conducătorul clasic de anduranță până la 30MPa

Granulat din material deschis la culoare, ca mostră de material.
  • Alergătorul clasic de anduranță, foarte rezistent la uzură pe (aproape) toate arborii
  • Pentru o durată de viață deosebit de lungă
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență extrem de ridicată la uzură

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur J

Alergătorul de anduranță versatil

Granule de material iglidur J într-un morman galben.
  • Rulmentul de anduranță versatil, foarte rezistent la uzură pe (aproape) toate arborii cu coeficienți de frecare foarte mici
  • Uzură redusă cu multe materiale ale arborilor
  • Coeficienți de frecare scăzuți în funcționare pe uscat
  • Amortizarea vibrațiilor

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur J3

Noul alergător de anduranță

Granulat de material iglidur J3, galben.
  • Specialist pentru sarcini pivotante și pulsatorii
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Rezistență bună la medii
  • Absorbție scăzută a umidității

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur J4

Cost redus pentru sarcini mici până la medii

Granule din material iglidur P230.
  • Material cu costuri reduse
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Bună rezistență la medii
  • Absorbție scăzută a umidității

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur R

Materialul low-cost

Granule de material.
  • Material low-cost
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Bună rezistență la abraziune
  • Coeficienți de frecare scăzuți în regim uscat
  • Foarte rentabil

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur H3

Specialistul pentru viteze mari

Granule negre de material, într-o grămadă pe fundal alb.
  • Viteze de până la 200 rpm
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Absorbție scăzută a umidității
  • Rezistent la multe substanțe chimice

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur UW

Pentru rotații rapide sub apă

Granulat de material din granule de plastic negre.
  • Alergătorul de anduranță subacvatic, pentru rotație rapidă sub apă
  • Pentru utilizare sub apă
  • Pentru rotație rapidă și continuă
  • Durată lungă de viață

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur X

Specialistul substanțelor chimice și al temperaturii

Granulat negru de material pe fundal alb.
  • Până la 150MPa static
  • Pentru temperaturi de la -100°C la +250°C în funcționare continuă
  • Rezistență chimică universală
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Rezistență ridicată la compresiune

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur A160

Inel interior cu rezistență ridicată la medii pentru industria alimentară

Granulat albastru pentru prelucrarea materialelor.
  • Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform cu FDA
  • Rezistență ridicată la medii

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur A180

Soluția completă pentru sectorul alimentar

Granule albe ca o grămadă de material.
  • Materialul multifuncțional conform FDA
  • Materialul iglidur® A180 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA) pentru contactul repetat cu alimentele
  • Rezistență bună la medii
  • Pentru zona umedă

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur FC180

Material detectabil cu rezistență ridicată la medii

Granulat albastru pentru prelucrarea materialelor.
  • Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • Detectabil optic și magnetic
  • Rezistență bună la medii
  • Pentru zone umede

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur A181

Rulmentul universal pentru industria alimentară

Granule albastre din material iglidur A181.
  • Rulmentul universal pentru contactul cu alimentele
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Aplicabilitate universală

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

iglidur A350

Alergătorul de rezistență la temperaturi ridicate pentru industria alimentară

Granulat din material iglidur A350, de culoare albastru închis.
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform cu FDA
  • Îndeplinește cerințele de siguranță la incendiu ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor

Proprietăți generale

Proprietăți termice

Proprietăți mecanice

Mai multe despre rulmenții sferici igubal

Cutii de mostre

Produse noi

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță