Aplicații nesprijinite pentru curse scurte

Ce înseamnă "lungime nesusținută"?

Diagram al lanțului portcablu în consolă cu dimensiunile H_F, H, R, S și FL_G pentru tronsonul superior și inferior.
  1. Lungime nesusținută - Drept nesusținut cu cursă superioară dreaptă:
    Lanțul de energie are o pretensionare sau este drept.
  2. Lungime nesusținută - cu cădere nesusținută cu cădere permisă:
    Lanțul de energie are o cădere mai mare de jumătate din căderea înălțimii lanțului electronic®.
  3. Încovoiere critică:
    Sag-ul este mai mare decât valoarea permisă pentru sag nesusținut cu sag permis. Trebuie evitată instalarea cu o curbură critică.
Grafic al lungimii în consolă a unui sistem e-chain cu trei niveluri de încărcare 1, 2 și 3.

Utilizați diagrama de sarcină pentru a verifica valorile standard pentru lungimile nesprijinite

Diagramă de sarcină pentru e-chain, cu lungime în consolă și două curbe FLG și FLB.
Diagramă de sarcină pentru e-chain, cu lungime în consolă și două curbe FLG și FLB.
Axa Y Axa X S
Greutatea de umplere [kg/m]Lungime nesuportată [m]Cursă [m]
1.52.04.0

Ce trebuie să faceți dacă lungimea nesusținută nu este suficientă?

  • Selectați un lanț energetic mai stabil
  • Susțineți lanțul energetic în intervalul nesusținut. Această opțiune duce la restricții în ceea ce privește accelerația, viteza și zgomotul. Trei exemple de bază sunt prezentate în graficul de mai jos. Vă rugăm să ne contactați dacă luați în considerare această opțiune. Vom fi bucuroși să vă facem o propunere detaliată
  • Utilizați un e-chain multiband® sau plasați două lanțuri energetice unul în interiorul celuilalt. (Vă rugăm să ne contactați)
  • Proiectarea călătoriei ca o aplicație de planare

R: Cursa dreaptă totală nesusținută poate fi max. 50 % din cursa superioară dreaptă nesusținută poate fi extinsă.

B: Cursa totală nesusținută în linie dreaptă poate fi de max. 100 % din cea nesusținută cu cursă superioară dreaptă.

C: Cursa totală în linie dreaptă nesusținută poate fi max. 100 % din cea nesusținută cu cădere permisă poate fi extinsă.

Influența vitezei și a accelerației asupra duratei de viață

FLGFLB
v max.[m/s]203
v vârf[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
a vârf [m/s2]784-
Instrument online igus pentru e-chain, cu selectarea și calculul razei de îndoire, vitezei, temperaturii și cadrului.
Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță