Modificarea limbii :

Sistemul E4/00 (pronunțat: E4-hundred), cel mai versatil dintre lanțurile E4, este o alegere sigură pentru majoritatea aplicațiilor (notă: pentru distanțe de deplasare > 200 m și pentru "instalare laterală fără susținere" vă rugăm să selectați E4/4). Principiul "verigă interioară - verigă exterioară" facilitează asamblarea și dezasamblarea. Măsurile de proiectare, cum ar fi frâna "" din opritorul lanțului, reduc semnificativ zgomotul de funcționare.
Industrii și aplicații tipice:
Robotică și manipulare, tehnologie de transport, tehnologie frigorifică, utilaje de construcții, mașini-unelte, prelucrarea lemnului, toate tipurile de utilaje, semiconductori, aplicații pentru camere curate, depozite frigorifice, mașini de sudură, aplicații maritime, inginerie mecanică generală etc.

înălțimea interioară hi: 108 mm
lățime interioară Bi: 200 - 500 mm
raza de curbură R: 250 - 1000 mm
pas: 143 mm
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h