Sistem cu fermoar - instalare rapidă cu fermoar

  • Deschidere și închidere rapide ca fulgerul
  • Pas mic pentru o funcționare silențioasă și lină
  • Accelerații mari: 100 m/s2 și mai mult

Seria 047

Lanț port-cabluri Zipper, vedere laterală, cu capăt deschis și dimensiunea 9.

Seria 07

Lanț portcablu Zipper cu dimensiunea de 10,3 mm.

Seria 09

Lanț energetic Zipper cu capac deschis și dimensiune 15.

Seria 15

Lanț portcabluri Zipper cu un segment deschis și dimensiunea 17.
Lanț portcablu din seria zipper, cu segment deschizabil și marcaj 32.

Seria 17

Seria 17

Seria R07

Lanț portcablu Zipper pentru raze mici de curbură, cu dimensiunea 10,3.

Seria R09

Lanț portcablu Zipper cu ghidaj închis și indicație de 15 mm.

Seria R15

Lanț portcablu roșu, cu ghidaj curbat deschis și dimensiunea 17.

Seria R17

Lanț portcablu e-kette Zipper R17 cu segment deschis și dimensiunea 32.

fermoar ESD

Mai mult lanț energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță