e-skin® flat cu lanț de susținere SKF.S

Nr. piesă Lățime exterioară BaÎnălțime exterioară HaRaza de îndoire R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 portcablu e-skin® cu portcablu de susținere

Stützkette e-skin flat R 55 cu ghidaj plat, curbat, pentru cabluri și conducte.

Mai multă stabilitate, mai ușor de asamblat

Nr. piesă Înălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Raza de îndoire [mm]Pas [mm]Suport de montare distanțiere
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat cu lanț de suport

e-skin flat lanț de susținere R 55 pentru ghidarea protejată a cablurilor.

Mai multă stabilitate, mai ușor de asamblat

Nr. piesă Înălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Raza de îndoire [mm]Pas [mm]Suport de montare distanțiere
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat cu lanț de susținere

Desenul lanțului portcablu SKF.S cu dimensiunile A, B și 10.
Nr. piesă Înălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Raza de îndoire [mm]Pas [mm]Suport de montare distanțiere
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Accesorii adecvate

Distanțier

e-skin® flat cu lanț de suport cu senzor ultrasonic

Profiluri plate e-skin

Sistem de protecție a cablurilor e-skin cu sigiliu de test Fraunhofer IPA pentru cabluri mobile.

Mai multe serii e-skin

Lanț portcablu compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

Lanțuri energetice pentru camere curate

Exemplu de aplicație e-skin flat

Sistem liniar cu rulmenți de aer

e-skin flat ghidează cablurile într-o instalație automatizată.

Mai multe aplicații cu portcabluri

Colaj cu mai multe imagini ale lanțurilor portcablu igus și aplicațiilor industriale.

V-ar putea interesa de asemenea

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță