Modificarea limbii :

În calitate de producător de materiale plastice de înaltă performanță, utilizarea durabilă și eficientă a resurselor în ceea ce privește plasticul este extrem de importantă pentru noi. Prin urmare, împreună cu chainge, am creat un program dedicat economiei circulare, menit să faciliteze în mod deosebit reciclarea materialelor plastice tehnice și industriale. Reciclați gratuit lanțurile energetice vechi de la igus și de la alți producători cu ajutorul serviciului chainge. Economisiți costurile de transport și de eliminare, primiți un certificat pentru cantitatea reciclată și pentru emisiile de CO₂ evitate și aveți certitudinea că materialul va fi reintrodus în economia circulară. Devino un chainger acum!
În procesul de producție, este relativ ușor să se recicleze deșeurile, cum ar fi canalele de turnare și componentele respinse. Aceste așa-numite deșeuri postindustriale sunt, în general, neamestecate și necontaminate, ceea ce înseamnă că pot fi prelucrate cu ușurință și fără complicații. Cu toate acestea, situația este diferită în cazul deșeurilor post-consum, adică al produselor care sunt aruncate după utilizare. În acest caz, adesea nu există opțiuni pentru o reutilizare durabilă.

În 2019, igus a dorit să le ofere clienților posibilitatea de a returna lanțurile energetice din plastic în vederea reciclării, atunci când acestea ajungeau la sfârșitul duratei de viață. Programul nostru „chainge” a luat naștere din această dorință. Interesul și implicarea clienților noștri față de acest program au fost copleșitoare și ne-au motivat să gândim la scară mare în ceea ce privește reciclarea. Cu ajutorul serviciului chainge, acum puteți recicla nu doar lanțurile energetice igus, ci și cele ale altor producători. Puteți înregistra rapid și ușor deșeurile reciclabile folosite în vederea reciclării; colectarea și reciclarea sunt gratuite pentru dumneavoastră. Veți primi un certificat anual în care se precizează cantitatea de material reciclat și emisiile de CO₂ evitate. De la lansarea Chainge, am reciclat deja peste 251.000 kg de materiale.

portcablu igus E2

Schwarze Energiekette von anderem Hersteller

Energiekette ohne Fremdteile
La chainge, toate lanțurile energetice fabricate din PA6 (poliamidă 6) pot fi reciclate. Componentele străine, cum ar fi kituri de montare, portcabluri cu role sau cablurile, trebuie îndepărtate în prealabil, iar lanțurile trebuie să fie curate sau doar ușor murdare.

Lanțuri de cabluri igus e-skin și e-skin flat

Energieketten von anderem Hersteller mit farbigen Elementen

Stark verschmutzte Energieketten mit Fremdteilen
Lanțurile energetice fabricate dintr-un material diferit de PA6 (poliamidă 6), care conțin componente străine sau sunt foarte murdare, nu pot fi reciclate de către chainge. Printre acestea se numără, printre altele, următoarele lanțuri:
Acțiunile durabile reprezintă un subiect important pe care dorim să îl promovăm în cadrul economiei germane. În acest scop, am elaborat un document informativ care explică cei mai importanți termeni privind reciclarea corectă și evidențiază importanța plasticului, inclusiv a celor reciclate, în Germania. În plus, programul nostru „Chainge” oferă o modalitate simplă de reciclare a materialelor plastice tehnice și industriale, în sprijinul economiei circulare.

Materialul reciclat provenit din programul nostru „chainge”, împreună cu alte produse din plastic reciclat, este utilizat pentru fabricarea materialului nostru igumid CG LW, o versiune îmbunătățită a materialului nostru reciclat igumid CG. În urma unor teste ample efectuate în laboratorul nostru de testare, am trecut în totalitate la acest nou material pentru portcablu E2.1 în anul 2025. Astfel, amprenta de CO₂ se reduce cu 80% în comparație cu materialul standard.


De la lansarea platformei chainge în 2019, am reciclat deja peste 251.000 kg de materiale și le-am reintrodus în economia circulară. Mulți clienți diferiți au participat la programul nostru și și-au pus încrederea în noi. Au devenit „chaingeri”, după cum o demonstrează câteva dintre comentariile deosebit de pozitive de mai jos:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h