Modificarea limbii :
Mai puternic și și mai puțin abraziv pentru o mai mare adecvare la camerele curate
Un nou material tribo face posibil acest lucru: barele transversale realizate din turnare prin injecție cu două componente reduc și mai mult abraziunea lanțului pentru camere sterile E6 și E6.1.
Solicitarea a venit din partea unui client important din industria semiconductorilor. Poate fi redusă și mai mult abraziunea lanțului pentru camere curate E6? Răspunsul: da - cu o bară de ghidare nouă, optimizată pentru abraziune. Și cu o diviziune inteligentă a muncii "" între materialele interioare și exterioare.
*Măsurate și medii pe cinci parteneri de frecare diferiți:
| Nr. piesă | Potrivit pentru: | Lățime |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Bara transversală potrivită pentru gamele E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140mm |
| 225.BBB.CR1 | Bara transversală potrivită pentru seriile E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300mm |

Disponibil la cerere

Reducerea în continuare a abraziunii
Un nou material pentru camere curate este utilizat în noua separare interioară a lanțului de camere curate E6. Uneori, detaliile sunt cele care aduc îmbunătățiri decisive. O nouă separare interioară crește și mai mult rezistența la abraziune a lanțului energetic pentru camere sterile E6 și E6.1
| Nr. piesă | Potrivit pentru | Lățime BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separator adecvat pentru gamele E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Separator adecvat pentru seriile E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Separator adecvat pentru seriile E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Separator adecvat pentru seriile E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Raft potrivit pentru toate gamele E6.20-52 | 030 - 300mm |

Carte albă gratuită:
În această carte albă, veți afla cum puteți utiliza alimentarea cu energie corectă în camera curată pentru
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h