triflex R și tubul ondulat comparate.

Furtun ondulat vs. triflex® R: argumente pro și contra

Prezentarea adversarilor

Furtunul ondulat

Lanțul energetic triflex® R

Runda 1: Alungire

  • Se întinde puternic la tracțiune
  • Cablurile din furtunul ondulat nu se pot alungi în același raport și, prin urmare, sunt deteriorate
  • Triflex® Lanțul R se întinde foarte puțin sub tracțiune
  • Nici o sarcină suplimentară pentru cablu

Runda 2: Raza minimă de curbură definită

  • Nu oferă rază minimă de curbură fără e-rib
  • Oferă o rază de curbură de la 50 la 182 mm în fiecare dimensiune

Runda 3: Slăbire

  • Deteriorarea furtunului ondulat din cauza îndoirii insuficiente și posibila deteriorare a cablului
  • Câinele de oprire previne îndoirea lanțului e-chain® sub

Runda 4: Torsiune

  • Nicio torsiune sau aproape nicio torsiune posibilă
  • 7-12,5° unghi de torsiune per verigă de lanț
  • Până la 900° unghi de torsiune pe un metru (de ex. TRC/TRE.40)

Runda 5: Umplerea cablurilor fără conectori

  • este posibilă umplerea prin capătul furtunului
  • umplere prin capetele lanțului e-chain® cu restricție datorită elementului central cu rezistență ridicată la tracțiune
  • TRE, TRL & TRCF oferă, de asemenea, opțiunea de umplere din exterior

Runda 6: Umplere cu cablu cu hamuri

  • Dacă conectorul nu este prea mare, cablul poate fi împins prin el de la capete
  • Cu TRE, TRL, TRLF & TRCF, cablurile cu conectori pot fi introduse prin presare din exterior
  • Lanțul TRC este mult mai limitat în comparație cu furtunul ondulat

Runda 7: Scurtarea și alungirea

  • Poate fi scurtat numai cu o unealtă (cuțit), ceea ce prezintă un risc pentru mâini și cablu
  • Lungimea poate fi ajustată parțial cu sau fără unelte
  • Poate fi extins din nou prin montarea de verigi de lanț, ceea ce nu este posibil în cazul furtunului ondulat

Runda 8: Înlocuire după daune

  • Nu este posibilă înlocuirea zonelor deteriorate
  • Verigile de lanț deteriorate pot fi înlocuite chiar și atunci când sunt umplute
Whitepaper despre un robot cu 6 axe, cu braț robotic și pagini deschise.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță