Soluție standard pentru cablu SCARA + material ESD

Robot SCARA cu ghidaj de cabluri e-rib, care previne îndoirea cablurilor.

Configurați rapid și ușor roboții SCARA

Configurator de echipamente pentru roboți e-chain cu câmpuri de selecție pentru un robot Epson și o imagine exemplificativă a unui robot.

Realitate augmentată pentru soluția de cablu SCARA

Realitate augmentată

Soluție de cablu triflex R pentru un braț robotic SCARA 2D de birou.

Versiune desktop 2D

Explicat în mai puțin de 30 de secunde

  • Alimentarea cu energie pentru roboții Scara
  • Personalizabil pentru diferite modele Scara
  • Include alimentarea cu energie de la axa 1 la atașamentul șurubului cu bile
  • Lățimea nominală a soluției de cablu SCARA (interior) este disponibilă în prezent în 29 mm
  • Sunt planificate lățimi nominale de 23 mm și 36 mm
  • Furnizarea pieselor de schimb este garantată prin comanda de piese individuale

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Ce se află în spatele soluției de cablu Scara?

Lanț portcablu E-Rib în formă curbată.

Soluția de cablu Scara în laboratorul de testare igus

Instalarea soluției de cablu SCARA

Exemplu de coduri de numere de articole

Partea de capăt în mișcare

Piesă de conectare

Extremitate fixă

Exemple de aplicații

susținut orizontal

susținută pe verticală

Întrebări frecvente despre soluția de cablu SCARA

  • E-rib conferă stabilitate furtunului ondulat
  • Întărire la ambele capete ale sistemului

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Cabluri igus chainflex cu garanție de 4 ani și diverse structuri de cablu.

Cabluri chainflex

readychain cu indicație de garanție de până la 4 ani.

sistem complet readychain

Braț robotizat pe o axă liniară, cu lanț portcablu pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Pagina principală Robotică

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță