Modificarea limbii :

Potrivit pentru axele robotului de la 1 la 6
Aici vă oferim pachetul complet de îmbrăcăminte pentru robotul dvs. de sudură.
Cablul și furtunul au trecut deja prin departamentul readychain® și au o proeminență de 1 metru la fiecare capăt al e-chain®.
Lanțul electronic® este TRC.85 pentru axa 3-6 și TRLF.85 pentru axa 1-3.
TRC este complet închis și protejează foarte bine cablul și furtunul împotriva scânteilor și a bilelor de sudură.
TRCF este la fel de robust ca lanțul electronic TRC® și poate fi chiar deschis cu ajutorul mecanismului de blocare rapidă.
(1 m proiecție/latură + 1 m lanț electronic®)

(1 m protuberanță / lateral + 1 m lanț electronic®)
număr de piesă. RRC.S.002
pachet rochie axa 3-6

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h