Tehnologie în creștere & Costuri în scădere cu sistemele lanțului energetic

Tehnologizați acum și reduceți costurile cu lanțuri și cabluri energetice

Lanț portcablu igus cu cabluri colorate și simbol de casă cu inimă.

Funcționează și funcționează și funcționează ...

Lanț portcabluri pentru aplicații cu spațiu de montaj redus și logo igus.

Spațiul este în cea mai mică cabană ...

Acționare cu contragreutate pentru un lanț portcablu, cu simbol de săgeată portocalie.

Ușoare și stabile ...

Placă de amortizare cu simboluri pentru reducerea zgomotului și căști.

Șoaptă silențioasă ...

Canal de cabluri și lanț portcablu pentru timp scurt de montaj.

Gata de plecare ...

Lanțul portcablu și monitorul arată un timp de întreținere mai scurt în utilizare industrială.

Gândind în perspectivă ...

Lanț portcablu cu mai multe cabluri, lângă un simbol al reducerii costurilor.

Supraingineria a fost ieri ...

Cum pot configura cel mai favorabil lanț energetic care funcționează în siguranță?

Ce spun clienții noștri:

Maxwell Santos | MESSER Cutting Systems

Fabian Wilhelm, inginer electroenergetic | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)

ROBOWORKER

Da, lanțurile de plastic-energie sunt reciclabile

Un lăstar tânăr crește în sol, pe fundal verde, cu simbol de reciclare în dreapta sus.

Începeți să îmbunătățiți acum tehnologia pentru utilajele dvs. și să reduceți costurile pentru compania dvs.

Bărbat în costum ține o bandă transportoare și un lanț portcablu pe fundal portocaliu.
  • economii garantate
  • îmbunătățire tehnică

Adresați-vă și primiți un mic mulțumesc.

Curățător cu mâner portocaliu și sigla igus.
  1. Fie în termeni monetari sau ca economie de timp în timpul asamblării, selecției, proiectării etc. 2) Îmbunătățirea tehnică, de exemplu, prin creșterea ușurinței de asamblare, durabilitate, buna funcționare etc. Garanția de 36 de luni pentru cablurile e-chain® și chainflex® în conformitate cu condițiile igus® este obligatorie.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță