Sisteme de lanț energetic care economisesc spațiu

Necesită cu peste 80 % mai puțin spațiu

Lanț energetic de economisire a spațiului recomandat

Lanț portcablu pentru aplicații mici.

Sistem de portcablu

Lanț portcablu igus compact, cu cabluri și furtun verde.

Sistemul E2.1 micro

Lanț portcablu cu cabluri și furtunuri.

System E2.1

Sistem festoon cu lanț portcablu, cu 73 la sută mai puțin spațiu.

Reducerea lungimii cablurilor/ construcției de oțel și a spațiului de instalare

  • Cărucior cu cablu: 115 m lungime cablu
  • lanț energetic: 52 m lungime cablu
  • Cărucior pentru cabluri: 3000 mm înălțimea sistemului
  • lanț energetic: 800 mm înălțimea sistemului
Tambur cu lanț portcablu igus și -87%.

Reducerea semnificativă a spațiului de instalare

Ați putea fi interesat și de

Lanț portcablu cu cabluri colorate și sigla Tech up Cost down.

Alimentarea cu energie de lungă durată

Lanț portcablu cu mai multe cabluri pentru ghidarea economică a cablurilor.

Cost redus

Moduri suplimentare de economisire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță