Sisteme de lanț energetic cu economie de greutate

Lanț energetic de economisire a greutății recomandat

Comparație între două lanțuri portcablu igus: cel din dreapta este cu 11% mai ușor, având 4,4 kg/m în loc de 4,96 kg/m.

Cu până la 10% mai puțin în greutate

Comparație între două produse igus, modelul E4.48L.100.R.0 are cu 27% mai puțină greutate.

Greutate cu până la 27% mai mică

TRCF.100.145 și TRLF.100.145.0 arată 2,7 kg/m față de 1,9 kg/m, cu 30% mai ușor.

Greutate cu până la 30% mai mică

Grafic comparativ: lanț portcablu din oțel de 7,85 kg/m față de YE42.10.100.0 de 4,1 kg/m, cu 48% mai ușor.

Greutate cu până la 48% mai mică

Sfaturi de specialitate

Broșură cu 10 sfaturi pentru e-chain-uri autoportante igus, alături de pagini interioare deschise cu diagrame și instrucțiuni de montaj.

Sfaturi pentru portcabluri nesprijinite

Broșură igus cu 13 sfaturi pentru utilizarea e-chains în aplicații de alunecare.

Sfaturi pentru portcabluri cu alunecare

Sistem de ghidare a cablurilor și catalog igus pe laptop pentru alegerea lanțurilor port-cablu durabile.

Toate sfaturile la o privire

Platformă aerială Ruthmann cu brațul extins lângă un turn, lângă o clădire cu panouri solare.

Componentele grele reduc sarcina utilă

Colaj cu exemple de utilizare a lanțurilor portcablu în utilaje și instalații.

Clienții se bazează pe lanțurile energetice

Ați putea fi interesat și de

Lanț portcablu cu cabluri colorate și sigla Tech up Cost down.

Alimentarea cu energie de lungă durată

Lanț portcablu cu mai multe cabluri pentru ghidarea economică a cablurilor.

Cost redus

Moduri suplimentare de economisire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță