Produse pentru industria construcțiilor navale

Navă și platformă offshore pe mare liniștită.
  • Funcționare uscată și fără întreținere
  • Stabile și mai ușoare decât oțelul
  • Rezistente la coroziune, apă de mare, substanțe chimice și UV
  • Potrivit pentru utilizare la temperaturi extreme
  • Ușor de instalat, flexibile, modulare
  • Cu durată de viață previzibilă

igus® Produse pentru construcția de nave

Ghidaj de lanț igus E4.1 cu segmente mobile pentru lanțuri port-cablu.

e-chain® E4.1

  • Robust și ușor
  • Design modular
  • Durabil și silențios
  • Funcționare directă și asamblare rapidă
  • Rigiditate foarte ridicată
Conectori igus readycable și fascicul de cabluri pentru aplicații industriale.

Ansambluri de cabluri

  • Testate în conformitate cu standardele industriale relevante
  • Cabluri gata de conectare cu conectori specifici industriei
  • Laborator de testare de 2.750m²
Lanț portcablu igus readychain cu mai multe cabluri și conectori.

Alimentare cu energie preasamblată gata de instalare

  • Timp de asamblare redus cu 95%
  • Reducerea timpului de asamblare
  • Reducerea costurilor de fabricație
  • Minimizarea costurilor logistice
Componentă circulară igus cu ghidaje perimetrale și inel interior.

Pentru aplicații cu rotație rapidă

twisterchain cu lanț portcablu în ghidaj curbat pentru cabluri și conductori.

Robust, silențios, pentru sarcini mari

Lanțuri portcablu Twisterband pe bobine pentru aplicații navale.

Rotații de până la 7.000°

Ghidaj liniar drylin-W cu două șine și două blocuri de glisare.

Sistem liniar modular

Bucșă de alunecare igus din igutex, cu fundal eliminat.

Pentru sarcini deosebit de mari

Rulment iglidur rotund cu găuri pentru șuruburi și deschidere interioară mare.

Fără întreținere și ușor de instalat

Utilizat cu succes de clienții noștri

AIDAblu în șantierul naval, în fața unui doc uscat.
iglidur X și un rulment cu bile cu canelură adâncă deasupra unei nave pe mare.
E4.1 e-chain în acționarea retractabilă a unei nave offshore pentru intervenții la sonde.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță