Noua generație - twisterchain® nou - robust, silențios, pentru sarcini mari

Ghid curbat pentru lanț portcablu într-un sistem rotativ de cabluri.
  • Mai stabil, mai multă sarcină suplimentară posibilă
  • Cu 25% mai puțin greutate decât twisterchain-ul anterior®
  • Viteze de rotație de până la 1 m/s și mai mult
  • Mișcări rotative/spirale de până la 540°
  • Funcționare extrem de dinamică și silențioasă (cu noul jgheab)
  • Interior neted și prietenos cu cablurile
  • Bara transversală poate fi deschisă în raza interioară
  • Testate cu succes peste 1 milion de cicluri în laboratorul igus®® (03/2010)
  • Roboți, mașini de manipulare
  • Mașini de ambalat
  • Mașini pentru sticlă
  • Inginerie mecanică generală etc.

twisterchain® nou pentru mișcări circulare de până la 540°, bara transversală poate fi deschisă în raza interioară

Legătura intermediară optimizată pentru cablu mărește de mai multe ori stabilitatea twisterchain® new. În același timp, aceasta servește ca separare interioară și împarte spațiul de umplere în două camere

Y = sarcina suplimentară maximă [kg/m] A = Noua generație twisterchain® new B = Versiunea veche twisterchain® Classic 100% mai multă sarcină suplimentară cu noua generație de igus® twisterchain® new

Seria TC32

Sistem de ghidare pentru igus Twisterchain TC32, cu rază de curbură 32.

Seria TC42

Element al lanțului sistemului de ghidare igus, cu dimensiunea 42.
Ghidaj de lanț cu dimensiune de 56 mm pentru un lanț energetic igus într-o aplicație cu rază mică de curbură.

Seria TC56

e-chain®, poate fi deschis pe ambele părți

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță