Modificarea limbii :

Lagărele și ghidajele noastre pentru cabluri, fabricate din material plastic de înaltă performanță, se remarcă prin greutatea redusă și funcționarea silențioasă. Acest lucru le face, de asemenea, ideale pentru utilizarea în special în vehiculele electrice, unde sunt necesare componente cât mai ușoare, care să genereze cât mai puține zgomote de interferență/BSR.
Datorită lubrifianților solizi încorporați, funcționarea noastră a lagărelor de alunecare liniare, ghidajelor liniare și articulațiilor de cuplare este complet fără mentenanță. Acestea rezistă la temperaturi ridicate, vibrații și șocuri, sunt rezistente la murdărie și fără coroziune.
Lanțurile noastre compacte portcablu asigură o alimentare fiabilă cu energie pentru numărul tot mai mare de funcții controlate electric din vehicule – de ex., în cazul ușilor de glisare sau al sistemelor de reglare a scaunelor. În spațiile de instalare înguste, acestea asigură în mod fiabil ghidajul cablurilor de alimentare și de semnal în mișcare, pe parcursul a nenumărate cicluri.
Cu bucșele iglidur, puteți reduce costurile cu până la 40%. Se reduce greutatea cu până la 80% și, în consecință, se reduc emisiile de CO2. În plus, lagărele funcționează foarte silențios, compensează toleranțele de fabricație și pot fi montați rapid și ușor în placă metalică, grație conceptelor flexibile de asamblare.

Facilitarea testării motion plastics
Comandați produsele noastre de top pentru industria auto și vi le livrăm gratuit la domiciliu. În cutie se află:
Veți găsi informații detaliate despre conținutul cutiei pe pagina de informații despre Autobox.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h