Materiale fără PTFE pentru aplicații auto

Siguranță cu rulmenți fără PTFE

Un rulment fără PTFE de la igus este prezentat publicului la un workshop auto.

Atelier personal

  • Evaluarea situației dvs. actuale PFAS/PTFE în construcția de vehicule
  • Prezentarea materialelor igus adecvate, de ex. pentru punctele de sprijin, elementele de ghidare sau sistemele de alimentare cu energie
  • Recomandări practice pentru îndeplinirea cerințelor de reglementare
White paper igus despre PFAS deschis, cu cuprins și pagini de produs.

Carte albă

Noi versiuni fără PTFE ale celor mai bine vândute materiale ale noastre

iglidur GPF | Jucătorul complet

Cuzinet alunecător iglidur GPF pentru aplicații auto în componentele vehiculului.
  • Extrem de rezistent la uzură
  • Potrivit pentru SLC
  • Rezistență ridicată
  • Cele mai bune proprietăți de uzură la viteze mici până la medii

iglidur JPF | Specialistul pentru coeficient redus de frecare

Rulment alunecător iglidur JPF pentru aplicații auto, cu exemple de utilizare.
  • Cel mai bun coeficient de frecare în funcționare uscată
  • Conceput special pentru "arbori moi"
  • Absorbție scăzută a umidității
  • Proprietăți excelente de uzură la temperaturi medii

iglidur W300PF | Alergătorul de rezistență dovedit

Rulment glisant iglidur W300PF pentru aplicații auto, în mai multe detalii.
  • Coeficient de frecare foarte bun în funcționare uscată
  • Conceput special pentru arbori din oțel inoxidabil și rugoși
  • Cele mai bune proprietăți de uzură sub sarcini medii

iglidur HPF | Specialistul pentru temperaturi ridicate și substanțe chimice

Bucșă glisantă iglidur HPF pentru aplicații auto, în patru exemple de utilizare.
  • Rezistență foarte ridicată la medii, rezistă la ulei și combustibil
  • Absorbție totală de umiditate foarte scăzută
  • Stabilitate dimensională la temperaturi ridicate
  • Rezistent la uzură la temperaturi medii și ridicate

iglidur XPF | Specialist în substanțe chimice și temperaturi, până la 150 MPa static

Lagăr alunecător iglidur XPF pentru aplicații auto, în mai multe forme.
  • Rezistență chimică foarte ridicată
  • Cea mai mare rezistență la temperatură
  • Rezistent la uzură la temperaturi extrem de ridicate și la sarcini grele
  • Absorbție foarte scăzută a umidității

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță