Vizitați-ne la Hannover Messe în perioada 20-24 aprilie 2026 și descoperiți noutățile noastre în pavilionul 13, la standul C60.
Pentru sarcini mai mari, cu șaibă interioară din oțel inoxidabil
Cu până la 49% mai ușoară datorită bilelor goale
Disipativ și eficient cu rulmenți din plastic F182
Emisie redusă de particule datorită materialului C161 rezistent la abraziune
Durată de viață maximă cu sarcini axiale
Poate fi utilizat până la +250°C și este rezistent la substanțe chimice
Specialist în temperatură și chimie realizat din oxid de zirconiu și nitrură de siliciu
Adâncime redusă de instalare și montare ușoară
Ideal pentru industria semiconductorilor datorită conductivității electrice ridicate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:24h