Producția de alimente devine din ce în ce mai dificilă. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că în prezent există 7,6 miliarde de oameni pe pământ, cu o rată de creștere anuală de peste 80 de milioane de oameni. Mai mult decât atât, peste jumătate din populația în creștere a lumii este atrasă de orașele mari - și toată lumea are nevoie de alimente, cum ar fi fructe și legume. Acest lucru duce la dezvoltarea de mega orașe și orașe metropolitane tot mai mari. În același timp, totuși, apar întrebări cu privire la producția viitoare de produse alimentare, întrucât producția de alimente - din punct de vedere realist - nu este nici modernă, nici durabilă. Orașele metropolitane precum New York sunt nevoite acum să se auto-susțină din ce în ce mai mult, acționând într-un mod care economisește resursele. Aici intră în joc agricultura pe verticală, denumită și agricultură de interior. Aceasta se referă la agricultura pe verticală în spații închise. Cantitatea redusă de spațiu disponibil în regiunile urbane este utilizată pentru a genera cea mai mare valoare economică posibilă.
Zonele agricole convenționale sunt rare în zonele urbane congestionate, iar agricultura tradițională este posibilă doar într-o măsură limitată. Viitorul constă în cultivarea directă în orașe. Astfel se pot evita costurile ridicate de transport și emisiile de CO². Utilajele folosite la cultivarea pământului pe verticală funcționează într-un mediu extrem de sensibil. Prin urmare, cerințele privind componentele instalate în fermele verticale sunt ridicate. Cu gama sa largă de produse fără întreținere, igus asigură o funcționare fiabilă. Funcționând fără lubrifianți, asigurând conformitatea cu FDA și cele mai înalte standarde igienice, plantele, legumele, salata și fructele nu sunt contaminate. Mai mult, produsele igus sunt fără coroziune, nu necesită întreținere și rezistă la murdărie. Sistemele noastre de automatizare low cost permit o agricultură rentabilă pe tot parcursul anului, pe lângă o recuperare rapidă a investițiilor.
Intelligent Growth Solutions (IGS) a fost fondată în 2013, ca o companie de grădinărit interior, cu viziunea de a face agricultura pe verticală viabilă comercial prin îmbunătățirea productivității, recoltei, calității și consistenței, precum și prin reducerea drastică a costurilor pentru energie electrică și manoperă cu ajutorul principiului TCEA. Sistemele de la IGS trebuie să funcționeze foarte precis cu cât mai puțină frecare posibil și trebuie să fie ușor de întreținut. Sistemele de ghidare liniare drylin de la igus îndeplinesc toate cerințele și asigură o funcționare fiabilă. La un an de la instalarea componentelor fără lubrifiere, la inspecție nu s-a putut detecta o uzură vizibilă a carcasei lagărului.
Familia Langhoff crește viermi roșii uriași, care sunt folosiți de pescari, ca viermi alimentari pentru animale, pentru vânătoare sau de producători de îngrășăminte naturale pentru grădini și sere. De aproximativ zece ani, tatăl Martin Langhoff și-a dezvoltat propriile sisteme, care facilitează activitatea de zi cu zi a afacerii de familie prin îmbunătățirea procesului de creștere și eficientizarea acestuia. Pentru utilizare în zonele în care există apă, sol și îngrășământ natural, componentele robuste de la igus au devenit în acest timp un partener de încredere în cultivarea pământului pe verticală.
Acest sistem, care este format din traverse și aparține producătorului Living Green Farms, irigă o mulțime de plante într-un depozit vacant de 4.000m². Portcablurile igus sprijină funcționarea în „Aeroponic” și impresionează prin libertatea lor absolută la întreținere.