Axa liniară mică cu acționare cu șurub principal

Axa liniară miniaturală SLN pentru cele mai mici spații de instalare

  • Componente realizate din aluminiu și plastic
  • Bazat pe sistemul de ghidare cu profil redus Drylin® N de dimensiune de instalare 27
  • Șurub conducător montat pe rulmenți de alunecare
  • Tip compact
  • Funcționare manuală și motorizată posibilă

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Catalog

Solicitați o ofertă

Cerere de informații despre produs

Configurator online gratuit

Configurator online

Axa liniară miniaturală SLN fără motor

SLN
SLN

Date tehnice

Nr. piesăMax. Lungimea cursei [mm]Greutate [g]Suplimentar (per 100mm) [g]Capacitate de încărcare statică maximă, axială [N]Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]Max. Viteza de rotație [U/min]Cuplu de acționare max. [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Nr. piesăH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg<br /> <br /> [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5

Axa liniară miniaturală SLN cu motor

SLN
SLN

Date tehnice

Nr. piesăMax. Lungimea cursei [mm]Greutate [g]Suplimentar (per 100mm) [g]Capacitate de încărcare statică maximă, axială [N]Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]Max. Viteza de rotație [U/min]Cuplu de acționare max. [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
Nr. piesăH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg<br /> <br />Td2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
Nr. piesăltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabilă

Uitați-vă foarte atent!

Module liniare miniaturale de la igus
  • Design robust și cu economie de spațiu
  • 100% fără lubrifiere
  • Construcție foarte ușoară
  • Rentabil

Configurați module liniare individuale cu unități cu șurub de acționare

Accesorii tehnice drylin® - elemente de control

Motoare pas cu pas cu șurub de acționare drylin E

Motoare pas cu pas cu șurub de acționare drylin E
  • Trei dimensiuni de instalare, cu sau fără fir toronat
  • Disponibil gata pentru conectare
  • Cu sau fără encoder

Alinierea corectă a motorului pentru axa șurubului de acționare

Axe cu șurub de acționare cu motor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță