Roboții pentru servicii sunt mașini care ușurează viața de zi cu zi și îndeplinesc servicii. Cu funcționare semi sau complet automată, ei se ocupă de bunăstarea oamenilor. Se face distincție între roboții pentru servicii de uz privat și roboții pentru servicii profesionale. În întreaga lume se utilizează toate tipurile de roboți sofisticați din punct de vedere tehnic. Aceștia constau în principal din aspiratoare, mopuri de podea și mașini de tuns iarba pentru gospodării. Roboții umanoizi, care, de exemplu, au deja fără probleme o activitate de rutină în sectorul asistenței medicale, sunt acum utilizați în cele mai diverse sectoare industriale. Robotica joacă un rol din ce în ce mai important în Industry 4.0. Din acest motiv, cerințele pentru componentele instalate în roboții pentru servicii sunt mari, pentru a procesa rapid informațiile și pentru a efectua sarcini în mod fiabil. Igus, producătorul motion plastics, are soluția potrivită pentru o gamă largă de aplicații cu roboți pentru servicii. Fie că este vorba de cabluri chainflex trainice pentru mișcare sau componente drytech fără lubrifiere și fără întreținere, igus asigură automatizarea optimă a robotului dvs.
Acest robot este utilizat pentru a curăța bine tuburile sistemelor de aer condiționat. Aici sunt utilizate șase brațe pivotante, care pot fi ajustate la diametrul respectiv al tuburilor. Brațele pivotante sunt montate pe lagăre de alunecare cu articulație igubal, care au convins prin faptul că nu necesită întreținere.
Puteți să mergeți după o intervenție chirurgicală? Cu această tehnologie nu mai este deloc doar o dorință. Nu numai că simulează mersul obligatoriu, ci și urcarea scărilor și depășirea obstacolelor. Pentru a asigura o mișcare sigură, se folosesc portcabluri de la igus.
Această tehnologie este folosită în zonele de dezastre pentru a salva vieți. Explorează, de exemplu, terenul îngropat și trebuie să reziste la condițiile adverse de mediu. Lagărele de alunecare iglidur și lagărele cu articulație igubal reprezintă soluția pentru rezolvarea problemei și nu necesită întreținere absolut deloc.
Acest robot de explorare cântărește doar 38 kg cu echipamentul său complet și constă din plastic în cea mai mare parte. Lagărele metalice nu intră în discuție. Lagărele de alunecare iglidur reprezintă soluția la problemă Acestea sunt insensibile la praf, umiditate și fluctuații puternice de temperatură.