Sisteme automatizate de prindere și manipulare într-un mediu de depozitare și producție.

Rentabil și compact: sistem de cutii de viteze pentru robotica de service

ReBeL®: articulații unice complet integrate

Software Robolink-ReBel pentru controlul mai multor configurații de braț robotic.
  • pot fi integrate de până la 5 ori mai rapid decât cutiile de viteze fără sistem de control
  • cuplu de până la 8 ori mai mare decât RL-S-17
  • 2 dimensiuni
  • cu 25% mai ușoare decât angrenajele cu undă de deformare standard de pe piață
Vedere explodată a unui angrenaj igus cu subansambluri marcate A până la D.
  • A: ieșire cu encoder și flanșă de montare
  • B: reductor cu arbore din plastic optimizat tribologic
  • C: Motor de curent continuu fără perii (rotor extern)
  • D: placă de comandă a motorului CAN-BUS

Două dimensiuni, o singură idee: unelte complet integrate pentru valuri de deformare

Rebel Gear 80 cu vedere din față și din spate.

dimensiune de instalare 80

  • Diametru exterior: 80 mm
  • Înălțime: 58 mm
  • Greutate: 330 g
  • max. Cuplu de ieșire: 2,5 Nm
  • Cuplu nominal: 2 Nm
  • viteza de ieșire: 10 1/min.
  • Raport de transmisie: 50:1
  • Durata de viață mecanică: 1,000,000 cicluri/min.
  • număr de piesă: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear prezentat din față și din spate.

dimensiune de instalare 105

  • Diametru exterior: 105 mm
  • Înălțime: 66 mm
  • Greutate: 900 g
  • max. Cuplu de ieșire: 20 Nm
  • Cuplu nominal: 15 Nm
  • viteza de ieșire: 10 1/min.
  • Raport de transmisie: 70:1
  • Durata de viață mecanică: 1,000,000 cicluri/min.
  • număr de piesă: RL-SE-105-70-XXXX

Programarea și testarea gratuită a aplicației în avans

Interfața iRC igus cu șase modele Rebel Gears aliniate într-o vedere 3D.
Un robot prinde o piesă cu furtunuri într-o aplicație de automatizare.

Automatizare cu costuri reduse - Domenii de aplicare

Brațul robot Rebel în software-ul configurator ReBeL de la igus pe un laptop.

Configurator Cobot

Grifer robot și module de axă pentru automatizare, prezentate din mai multe unghiuri.

Magazin de automatizare cu costuri reduse

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță