Modificarea limbii :

Mișcările de rotație și pivotare fac parte din viața de zi cu zi în aplicațiile tridimensionale. Aici este nevoie de lanțuri energetice pentru a ghida și proteja în siguranță cablurile roboților. Lanțul energetic tridimensional triflex® R în șase versiuni (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) a fost dezvoltat special pentru roboții multiaxiali exigenți. Absorbția ridicată a forței de tracțiune și flexibilitatea ridicată permit o torsiune de aproximativ ± 10° pe verigă de lanț în axa longitudinală. În comparație cu o conductă de protecție a cablurilor, lanțul triflex tridimensional® R oferă o rază de îndoire definită, ceea ce mărește enorm durata de viață a cablului ghidat și a conductei.

Aici veți găsi cele mai recente produse și îmbunătățiri ale produselor din domeniul roboticii.
De la selectarea lanțului tridimensional potrivit la un robot gata de utilizare în zece pași
Acest ghid vă arată pas cu pas cum să selectați, să instalați și să puneți în funcțiune o sursă de energie pe un robot industrial pentru axele 3-6.
Primele puncte se referă la poziționarea pachetului de cabluri și furtunuri și la selectarea lanțului tridimensional corect. Apoi este selectat sistemul de retragere adecvat.
Sfaturi utile pentru instalare și o listă de verificare finală completează pachetul de 10 puncte și oferă instrucțiuni pas cu pas pentru toți, de la amatori la profesioniști.

Noutăți:

Există o competiție între furtunul ondulat și lanțul de tracțiune 3D pentru a proteja cablul.
În opt videoclipuri scurte, am pus față în față cele două produse în diferite discipline sau runde.
Cu toate acestea, în afară de culoare și forma exterioară, există puține asemănări.
Vedeți cu ochii voștri.

Cutia de robotică gratuită vă oferă o prezentare generală a produselor și posibilităților oferite de igus® în domeniul roboticii industriale.
Aceasta conține câte o verigă de lanț din fiecare dintre cele 5 tipuri de lanțuri triflex® R de diferite dimensiuni.
Cutia conține, de asemenea, un pliant cu informații suplimentare despre soluția de cabluri SCARA și ghidaje pentru cabluri pe cobot.
Produse incluse în cutie:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02


robust, rezistență ridicată la tracțiune, închis sau deschis
Componente ale eșantionului:
ușor, ieftin, flexibil, cu balamale
Componente ale modelului:

Telescopic și torsionabil combinate într-un singur lanț tridimensional
... i.Sense TR.B pentru monitorizarea inteligentă a stării
Roboții sunt de mult timp o parte integrantă a multor domenii ale producției industriale - fie că este vorba de sudare, vopsire, lipire sau paletizare: Roboții industriali lucrează dinamic. Un lanț energetic 3D flexibil, cum ar fi triflex® R de la igus®, face posibilă ghidarea în siguranță a cablurilor roboților. Pentru a recunoaște în timp util eventualele ruperi ale lanțului cauzate de sarcina extremă și pentru a evita opririle neplanificate ale mașinilor, igus® a dezvoltat i.Sense TR.B, primul sistem de monitorizare a ruperilor din lume pentru lanțurile energetice 3D.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h