Tehnologie ridicată și costuri reduse - cu materialele plastice de înaltă performanță igus

  • Durată lungă de viață
  • Nu este necesară lubrifierea suplimentară
  • Greutate cu până la 70% mai mică decât produsele metalice
  • Rezistente la murdărie, substanțe chimice, coroziune, căldură și frig

Avantajul materialelor noastre plastice dinamice: durată lungă de viață - testată și garantată!

Durată lungă de viață garantată cu garanția produselor igus

Stefan Niermann

Trebuie să înțeleg 100% unde se strânge pantoful"

Rulmenți și tehnologie liniară: fără lubrifiere și durabilă

Rulmenți și tehnologie liniară de la igus comparativ cu produsele metalice

Tehnologia rulmenților de la igus este

  • fără lubrifiere
  • fără coroziune
  • ușoară
  • ușor de configurat și comandat

Tehnologia rulmenților de la igus poate

  • economisi până la 89,5% din costuri
  • să fie o îmbunătățire tehnică
  • să fie calculată în termeni de durată de viață
  • să fie planificată individual

Alimentarea cu energie: combinație fiabilă lanț-cablu

Alimentarea cu energie de la igus comparativ cu produsele concurente

Sistemele de alimentare cu energie de la igus sunt

  • asamblate simplu
  • instalate într-un mod care economisește spațiu
  • silențioase în timpul funcționării
  • modernizate rapid cu cabluri individuale
  • rezistente la vânt, intemperii, murdărie și substanțe chimice

Sistemele de alimentare cu energie de la igus pot

  • economisi până la 64,7% din costuri
  • economisi până la 88% timp de instalare
  • economisi până la 48% greutate
  • să ghideze energia, datele, aerul și mediile unele lângă altele
  • să fie calculate în termeni de durată de viață și să aibă o garanție de până la 4 ani
Automatizări cu costuri reduse

Automatizare low-cost:
modulară și rentabilă

Tipărire 3D

Imprimare 3D: rezistentă la abraziune și durabilă

Materiale plastice inteligente

materiale plastice inteligente: în rețea digitală


Rapoartele utilizatorilor cu privire la produsele noastre

Lagăre de alunecare robuste pentru cultivatori din agricultură

Rulment simplu robust pentru cultivatoare agricole

Alimentare cu energie modulară pentru strunguri multi-ax

Alimentare modulară cu energie pentru strung cu mai multe arbori

Dispozitive de prindere fără întreținere de la imprimanta 3D

Clești fără întreținere din imprimare 3D

Componentele smart plastics evită defecțiunile în industria auto

Materialele plastice inteligente previn defecțiunile în industria auto


mostre de produse plastice de mișcare

mostre de produse motion plastics


Cataloage pentru produsele noastre din materiale plastice de mișcare

News Journal Primăvara 2025

Produse noi primăvara 2025

Cataloage de produse

Cataloage de produse

broșură motion plastics

Totul dintr-o privire


Mai multe informații despre produsele igus

Laborator de testare

Laborator de testare de mari dimensiuni

materiale plastice de mișcare în sistemele de transport fără șofer în manipularea materialelor

Utilizare cu succes

Expoziție comercială virtuală IMPS

Târg virtual IMPS

Sustenabilitate

Sustenabilitate

GO ZERO Lubrifierea

Lubrifiere GO ZERO

Produse igus fără PTFE

Certificate și aprobări

Certificate Aprobări &

Timp de expediere si livrare

Livrare & e


Premii pentru produsele noastre

Premiul iF Design 2023

Premiul iF Design Award 2023

Câștigător al German Design Award 2023

Premiul German Design Award 2023

Good Design Award

Premiul Good Design 2022

Red Dot Design Award

Premiul Red Dot Design 2019

Premiul manus

Premiul Manus

Premiul vector

premiul vector

Premiul ROIBOT

Premiul ROIBOT


Completări pentru produsele noastre

Platforme de la igus

Platforme

Realități extinse de la igus

Realități augmentate

Aplicații de la igus

Aplicații