Un gripper arată o piesă imprimată 3D.

Dispozitive de prindere fără întreținere de la imprimanta 3D

85% mai ieftin și 70% mai rapid datorită clemelor din plastic fabricate din filament iglidur®

Profil

  • Ce a fost necesar: Gripper pentru înșurubarea mecanică a capacului
  • Cerințe: Igienic, utilizare fără lubrifiant, rentabil, disponibilitate rapidă, greutate redusă
  • Industrie: Industria ambalajelor pentru produse cosmetice
  • Proces de fabricație: Turnare cu filament (FDM)
  • Material: iglidur ® i150
  • Succes pentru client: Economii de 85% la costurile pentru dispozitive de prindere, precum și o livrare cu 70% mai rapidă. În plus, filamentul iglidur® utilizat este de până la 50 de ori mai rezistent la uzură în comparație cu materialele standard, cum ar fi poliactida (PLA)
Un gripper imprimat 3D prinde flacoane de medicamente cu filament iglidur.

Problema

Soluția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță