Modificarea limbii :

iglidur sunt materiale dezvoltate de igus din polimeri de înaltă performanță care se caracterizează prin specificații speciale. Compoziția lor specială le face extrem de rezistente la uzură, elastice și autolubrifiante. Durata de viață poate fi determinată cu precizie. În plus, fiecare material iglidur conduce la specificații și rezistențe individuale ale rulmenților simpli care îl fac potrivit pentru aplicații speciale.
Toate materialele noastre sunt alcătuite din trei componente: polimeri de bază, fibre și umpluturi, lubrifianți solizi. Deoarece un material universal nu poate îndeplini toate sarcinile la fel de bine, există diferite materiale iglidur. Fiecare are o proporție diferită din cele trei componente și o zonă de aplicare diferită.

Milioane de lubrifianți solizi sunt încorporați în mici camere din materialul solid, de obicei întărit cu fibre. Din aceste camere, materialul eliberează cantități infinitezimale de lubrifianți solizi în timpul mișcării. Aceasta este suficientă pentru a lubrifia suficient zona imediat înconjurătoare.
De asemenea, acestea ajută la reducerea coeficientului de frecare al materialelor iglidur. Acestea nu sunt indispensabile pentru funcția rulmenților, dar au un efect de sprijin. Deoarece acestea sunt încorporate în camerele mici, nu pot fi forțate să iasă.
Datorită auto-lubrifierii, întreținerea poate fi redusă la minimum oriunde sunt utilizate materiale iglidur. Relubrifierea regulată nu este necesară datorită lubrifianților solizi încorporați, iar murdăria sau praful nu se pot acumula. Acest lucru contribuie, de asemenea, la durabilitate.

Au fost testați diferiți polimeri de bază care sunt frecvent utilizați în tehnologia rulmenților, precum și materialul igus iglidur J. Cu aceiași parametri de testare, materialele au avut o durată de viață foarte diferită. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin adăugarea de materiale de ranforsare sau lubrifianți solizi.
Parametru de testare
Acest material este ușor de prelucrat și de lucrat, motiv pentru care este atât de versatil. De asemenea, plasticul POM este rezistent la uzură și relativ ieftin. Cu toate acestea, acesta își atinge rapid limitele la temperaturi și sarcini ridicate. POM tinde, de asemenea, să emită cantități mici de formaldehidă, motiv pentru care materialul nu trebuie utilizat în interiorul vehiculelor, de exemplu. Cu toate acestea, este utilizat, de exemplu, în mixerele manuale sau în liniile de ambalare.
PA66 este, de asemenea, versatil și ieftin, dar, spre deosebire de POM, este semnificativ mai puternic și ceva mai rezistent la temperatură. Cu toate acestea, acest material este mai puțin ușor de prelucrat. PA66 este mai rezistent la uzură decât POM, are un comportament bun la frecare și rezistență mecanică ridicată. Acesta este motivul pentru care este adesea utilizat pentru punctele de sprijin supuse unor solicitări ridicate. Adăugarea de materiale de umplutură și de ranforsare duce la multe specificații și aplicații diferite.
Este adesea utilizat pentru rulmenți netezi și poate fi descris ca un material high-end. Acesta poate fi utilizat la temperaturi de peste 200°C, este rezistent la substanțe chimice și are specificații bune de rezistență și tribologice. Cu toate acestea, PEEK este relativ scump și poate costa de 20 de ori mai mult decât POM sau PA66. PEEK este adesea utilizat acolo unde alte materiale plastice nu rezistă, iar rulmenții metalici pot fi lubrifiați sau protejați împotriva coroziunii doar cu costuri mari.
Materiale pentru rulmenți plaini în test: iglidur versus materiale plastice convenționale
Cartea albă tratează, printre altele, următoarele subiecte:

Datorită discuției actuale privind interzicerea PTFE sau PFAS, am compilat aici toate informațiile importante referitoare la materialele noastre iglidur. Veți găsi, de asemenea, o listă a tuturor materialelor iglidur care nu conțin PTFE sau au fost testate pentru PFAS, care sunt cunoscute ca fiind dăunătoare pentru sănătate.


Cuvântul-cheie "RoHS" se bazează pe directiva UE 2002/95/UE ("RoHS 1"), care a fost înlocuită la 3 ianuarie 2013 de directiva UE 2011/65/UE ("RoHS 2"). Acesta reglementează restricțiile și valorile limită ale substanțelor nedorite din echipamentele electrice și electronice disponibile în UE. Acestea includ plumbul, mercurul, cadmiul, cromul hexavalent, bifenilii polibromurați (PBB) și eterii difenilici (PBDE).
Materialele noastre sunt conforme cu RoHS 2 în conformitate cu Directiva UE 2011/65/UE. Suntem bucuroși să trimitem confirmări explicite corespunzătoare la cerere.
Materialele iglidur au fost testate de mii de ori în teste practice și dovedite de milioane de ori în aplicații. Datele obținute în urma testelor sunt introduse în instrumentele online gratuite igus, care pot fi utilizate, de exemplu, pentru predeterminarea precisă a duratei de viață a rulmenților simpli.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h