iglidur J - date despre material

Cele mai importante specificații dintr-o privire

Specificații tehnice descriptive
Rezistență la uzură la +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mai multe informații despre rezistența la uzură
Rezistență la uzură la +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Rezistență la uzură la +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Coeficient de frecare mic- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Coeficient de frecare µ, uscat: 0,06 - 0,18
Absorbție scăzută a umezelii- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mai multe informații despre absorbția umidității
Rezistență la uzură sub apă- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coeficient de frecare µ: 0,04
Rezistență ridicată la medii- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mai multe informații despre rezistența la mediu
Rezistență la presiuni pe muchie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Potrivit pentru șocuri și lovituri- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Rezistență la murdărie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Specificații mecanice

Presiunea maximă recomandată pe suprafață
Deformare

Viteze de alunecare admise

Viteza maximă a suprafeței

m/sRotativOscilantliniar
permanent1.5 1.1 8
Pe termen scurt3 2,1 10

Fricțiune și uzură

iglidur J uscat Unsori Ulei Apă
Coeficientul de frecare µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s

Materiale ale arborelui

Uzură, aplicații rotative cu diferite materiale ale arborelui
Uzura în aplicații pivotante și rotative

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm] Arbore h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Locuință H7 [mm]
până la 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 până la 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 până la 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 până la 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 până la 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 până la 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 până la 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 până la 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 până la 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Rezistență chimică

MediuRezistență (toate datele la +20 °C)
Alcooli+
Hidrocarburi+
Unsori, uleiuri fără aditivi +
Combustibili+
Acizi diluați0 până la -
Acizi puternici-
Alcaline diluate+
Alcaline puternice+ până la 0

Rezistență la intemperii

Vid

Raze radioactive

exemplu

Industria tipografică

exemplu

Industria băuturilor

exemplu

Aviație și aerospațial

exemplu

Cameră curată

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță