Modificarea limbii :
Modulele drylin® SHTlinear permit ajustarea complet lipsită de lubrifiant, cu o precizie ridicată și robustețea tuturor componentelor. Unitățile pot fi personalizate cu diferite arbori și materiale ale fusului, lungimi ale glisierelor și funcții suplimentare. Seria SHT este potrivită pentru funcționarea manuală și motorizată, fiind livrată gata pentru conectarea cu motoarele drylin®.
Specificații speciale:







Următoarele opțiuni pot fi configurate direct online pentru gama de produse SHT.

...comandați module liniare gata de conectare cu lungimi ale cursei de 250 și 500 mm în magazinul online.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h