Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

Soluție liniară pentru spații de instalare reduse

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

Ghidaje cu profil redus

De ce să alegeți ghidajele cu profil N drylin?

Extrem de compact

Poate fi utilizat în spații de instalare mici

Costurile energiei

Costuri energetice mai mici

Ușor de reglat și poziționat

Ușor de reglat și poziționat

Silențiozitate

Funcționare silențioasă

asamblare rapidă

Timp de instalare redus

Efort de asamblare

Instalare ușoară

Componentele sistemelor de ghidare cu profil redus drylin® N

Șine de ghidare argintate-anodizate
Șine de ghidare anodizate argintiu
  • Profil din aluminiu în patru dimensiuni de instalare
  • Lățimi de la 17 la 80 mm
  • Cu sau fără orificii de montare pentru prelucrare individuală
Șine de ghidare antireflex
Șine de ghidare AntiReflex
  • Șine din aluminiu anodizat negru
  • Reflexie redusă a luminii datorită suprafețelor negre
  • Cu sau fără orificii standard
Capace de capăt pentru șine de ghidare Drylin N
Capace pentru drylin N
  • Finisaj elegant pentru șină/margine
  • Instalare simplă și sigură
  • Pentru toate profilele de șină drylin N
Cărucior de ghidare NW (Serie 01/11/21)
Cărucior de ghidare cu lățime nominală (seria 01/11/21)
  • Găuri simple pentru fixare de jos
  • Elemente glisante cu clemă sau turnate
  • Cărucioare ușoare din plastic solid
Cărucior de ghidare NW (Serie 02/12/22)
Cărucior de ghidare cu lățime nominală (Seria 02/12/22)
  • Găuri filetate/știfturi pentru fixare de sus
  • Elemente de alunecare turnate, interschimbabile sau captive
  • Versiuni cu rulmenți fixi/flotanți
Cărucior de ghidare NW cu pretensionare
Cărucior de ghidare cu lățime nominală și pretensionare
  • Cu preîncărcare integrată a arcului
  • Pentru reglaje fără zgomot
  • Cu orificiu/știft simplu sau filetat

Aveți întrebări? Michael Hornung va fi bucuros să vă ajute!

Sprijin: Michael Hornung
cutie de bază
Cutie cu mostre gratuite drylin N
Cerere cutie de probă
buton pictogramă
Descărcați documentul tehnic
Descărcați cartea albă

Exemple de aplicații

robot de livrare
Serviciu de livrare cu roboți
CompactChart
CompactChart
Lift pentru scaune cu rotile
Lift pentru scaune cu rotile
Camion alimentar
Camion alimentar

Mai multe sisteme de ghidare cu profil redus Drylin

Preîncărcați glisierele prismei
  • 4 clase de preîncărcare
  • Poate fi utilizat și în medii igienice
  • Pentru conexiuni cu șurub de dedesubt sau prin știfturi filetate
Mai multe informații
drl_SLN_prod_Flat_guide_with_spindle
  • Alegerea a 3 versiuni
  • modul de bază econ / reglarea jocului / pretensionarea
  • Configurarea modulului liniar
Pentru ghidajul plat SLN cu șurub de ghidare

Informații generale despre tehnologia liniară

Testați înainte de a investi

O mostră potrivită - gratuit pe biroul dvs. - testați înainte de a investi

Dryway

100% fără lubrifiere

Test

Testat și verificat!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță