Modul liniar drylin® Seria SHT

Flexibil, versatil și robust

  • Design solid
  • Diferite materiale pentru arbore și ax
  • Accesorii manuale disponibile
  • Disponibil cu motor
  • Configurabil individual

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Catalog

Solicitați o ofertă

Cerere de informații despre produs

Configurator online gratuit

Configurator online

Dimensiunile de instalare ale seriei standard SHT

Drylin SHT-08 modul liniar
  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 8mm
Modul liniar drylin SHT-12
  • Lungimi ale căruciorului:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
Drylin SHT-20 modul liniar
  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm
Drylin SHT-30 modul liniar
  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1500mm
  • Diametrul arborelui: 30mm

Configurați online un modul liniar SHT individual

Opțiuni de configurare online

Cu mecanism de auto-blocare (SHT)

Cu mecanism de auto-blocare (SHT)

pretenție

Cu pretensionare (SHT-PL)

sănii multiple

Cu mai multe diapozitive (SHTC)

dryspin®-tehnologie-SHT

Cu filet abrupt (SHTS)

Ax cu rulmenți cu bile

Ax cu rulment cu bile (SHT-BB)

reglare electrică

Manual și electric

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Drylin SHT-PL modul liniar cu preîncărcare

Modul liniar cu preîncărcare

materiale pentru arbori drylin pentru module liniare

Materialele arborelui

Material filet pentru module liniare drylin®

Materiale și modele de șuruburi de ghidare

Rulmenți pentru module liniare Drylin

Materiale pentru rulmenți

Alte produse și variante

Modul liniar drylin® SHT din oțel inoxidabil
  • Rezistență chimică
  • Extrem de robuste și rezistente la coroziune
  • Sunt disponibile variante conforme cu FDA
Masă igus® drylin® SHT XY
  • Precizie ridicată
  • Complet autolubrifiantă
  • Aliniere precisă datorită fabricației CNC
Motor pas cu pas igus®
  • Motoare pas cu pas NEMA adecvate
  • Alte accesorii (comutatoare de proximitate, cabluri pentru motoare)
  • Complet asamblate

Module liniare drylin® cu un singur clic...

Magazinul de module liniare igus®
  • Cu acționare prin ax sau cu curea dințată
  • Fiecare sistem în 2 lungimi de cursă definite
  • Flexibil cu spiță de acționare pentru acționare manuală și electrică Gata de instalare cu prindere de ax, indicator de poziție și volan pentru reglaje rapide și reproductibile
  • Fără căutări și asamblări consumatoare de timp
  • Efort redus de proiectare ca fișier pdf și CAD disponibil în magazinul online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță