Braț robot lângă un configurator de echipamente robotice pe fundal portocaliu.

Lanț de energie multiaxială pentru roboți - triflex® R

Cumpărați

Card de cumpărare triflex R cu simbol portocaliu de produs și coș.

Informații despre produs

Informații triflex R cu lupă și simbol de informații.

Servicii, videoclipuri, sfaturi...

2 configuratoare

Configurator triflex R cu braț robot și lanț portcablu pentru ghidare 3D.

Prezentare generală a produselor noi

Salt la inovații

Mostră gratuită de manșon TRC și TRE

Sistem de protecție a cablurilor igus triflex R TRE TRC, în trei vederi.
  • Convingeți-vă de calitatea produsului
  • Manșonul oferă informații suplimentare despre produsul care poate să nu fie recognoscibil la prima vedere
  • 5 verigi de lanț TRE.50.080.0.B
  • 4 verigi de lanț TRC.50.080.0
  • 1 suport de montare cu descărcare de tensiune TR.50.01

Alimentare cu energie pentru roboții Scara

Scara Cable Solution pe un robot SCARA într-o hală de producție, cu detaliu al ghidării cablurilor.

Soluție pentru cabluri SCARA

  • Lățimea nominală a furtunului 29 mm (interior)
  • Dimensiunea 23 & 36mm în faza de planificare
  • Coloană vertebrală pentru ghidarea cablurilor pe roboții Scara
  • Ușor de montat ulterior
  • Montare rotativă
  • Pentru creșterea duratei de viață a furtunurilor ondulate utilizate pentru roboții Scara.
Clean SCARA Cable Solution pe un robot SCARA în cameră curată, cu detaliu mărit al furtunului.

Soluție curată pentru cabluri SCARA

  • Potrivit pentru camera curată conform certificatului IPA ISO clasa 2
  • Ghidare mai sigură a cablurilor și furtunurilor în camera curată
  • e-skin® soft este ușor de umplut
  • Toate componentele pot fi înlocuite individual și montate ulterior
  • Montare rotativă
  • Peste 2.000.000 de cicluri de testare au fost efectuate la laboratorul de testare pentru camere curate igus®

Domenii de aplicare + exemple de aplicare de la clienții noștri

Sistem robotizat automatizat pentru producerea rezervoarelor de combustibil într-o hală industrială.

Alte produse de robotică

TRX revoluționează alimentarea cu energie a roboților

  • TRX completează funcțiile seriei triflex® R și le face acum șitelescopice
  • Datorită tipului lor patentat, verigile lanțului TRX permit o compensare a lungimii de până la 36 % între ele, fără a pierde legătura între ele sau rezistența la torsiune.
  • Banda de cauciuc din interiorul TRX aduce întotdeauna verigile lanțului înapoi la punctul de plecare, iar forța de retragere poate fi reglată prin intermediulbenzii de cauciuc
  • Reducerea greutății cu până la 83 % în comparație cu o soluție cu un sistem de retracție (RSP)
  • Studiul de proiectare TRX este în prezent 100% compatibil cu lanțul TRE.60.087.0.B, urmând să fie utilizate lanțuri de alte dimensiuni

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță