Lanțuri de energie exploatată

Lanțuri de energie exploatată: exemple de aplicații readychain®

motion - revista pentru sistemele lanțului energetic®

Revista Motion

Facilități de producție

Ghidare robustă a cablurilor pentru mașinile de tăiat cu laser Bystronic dinamice

Igus Product

Din cauza cerințelor extrem de ridicate privind dinamica și a accelerațiilor laterale ridicate, lanțul energetic trebuie să fie stabil, robust și nu prea greu.

Sistem de alimentare și desfacere

Igus Product

Sistemul de alimentare cu energie economisește timpul de asamblare în industria de prelucrare a lemnului și a mobilei.

Industria prelucrării lemnului

Igus Product

Module Connect asigură conectarea rapidă a alimentării cu energie în industria prelucrării lemnului

Dinamică impresionantă: Lanțuri energetice în producția de capcane pentru șobolani

Igus Product

Lanțuri energetice cu viteză mare și accelerare în combaterea dăunătorilor

Sigilate și sigure: lanțuri energetice în producția de țevi

Igus Product

Lanțuri energetice închise ermetic și sigure în producția de țevi

Protecție fiabilă: lanțul energetic în industria prelucrătoare

Igus Product

Tuburile energetice asigură fiabilitate și siguranță în industria de prelucrare

Reduceți timpul și costurile: Modul Connect în producția automatizată de mobilă

Tehnologia de muls

Igus Product

Lanțurile energetice preasamblate permit o mulgere confortabilă

Macarale

Lanțurile energetice înlocuiesc cablurile de tracțiune ale macaralei de pod din fabrica de beton

Igus Product

Cu un sistem complet preasamblat de la igus®, timpii de instalare au putut fi scurtați și s-a evitat o întrerupere mai lungă a producției.

Lanțul energetic preasamblat asigură transmiterea datelor în construcția macaralelor

Igus Product

În construcția macaralelor, cerințele privind siguranța operațională sunt deosebit de ridicate din cauza deplasărilor lungi. Opririle costisitoare și, prin urmare, timpii morți trebuie evitați cu orice preț.

Heat and dust: energy supply system for indoor crane under adverse conditions

Igus Product

At Thyssen Krupp's Duisburg hot rolling mill, a slab transport crane has been fitted with pre-assembled roller energy chains for the energy supply system. They work reliably under adverse environmental conditions such as heat and dust.

50% mai mult spațiu de depozitare datorită sistemelor de alimentare cu energie preasamblate într-o macara de interior

Igus Product

Acest sistem de macara complet automat de la Kranserive Herz funcționează cu lanțuri de energie din plastic preasamblate, cu o înălțime de trecere extrem de mică.

Maritime

Conexiuni pentru alimentare la țărm

Igus Product

La baza offshore din Mongstad, sistemele flexibile de alimentare cu energie exploatată permit 3 000 de conexiuni de alimentare de la țărm pe an.

Construcția podului

Igus Product

Sistemul e-chain preasamblat asigură o alimentare cu energie sigură la Memorial Bridge din New Hampshire

Manipularea materialelor

Platforme de ridicare

Igus Product

readychain® lanțurile de energie de la igus permit lucrul sigur și precis la o înălțime mare, precum și o întreținere mai rapidă.

Lanțuri energetice într-un sistem de picking cu 20.000 de mișcări pe zi

Igus Product

Durabile, silențioase, cu abraziune redusă, cu economie de spațiu: acestea au fost cerințele ridicate ale acestui depozit pentru medicamente ale Omnicell GmbH pentru ghidarea cablurilor.

Mașini-unelte

Lanț de energie instalat rapid într-o mașină de frezat cu porți Waldrich Coburg

Igus Product

Sistemele de alimentare cu energie preasamblate pentru construcția de mașini-unelte au economisit câteva săptămâni de timp de asamblare în această aplicație.

Soluție de automatizare

Igus Product

Sistemele de alimentare cu energie captată asigură încărcarea automată fiabilă a centrelor de prelucrare.

Centre de prelucrare robotizate

Igus Product

Sistemele ready-to-install readychain® de la igus® reduc timpii de asamblare și minimizează costurile de proces și erorile.

Lanțuri energetice în centrele de prelucrare ROMI

Igus Product

Lanțul energetic preasamblat alimentează în mod fiabil centrele de prelucrare cu energie la viteze mari de deplasare și în spații de instalare limitate.

Sistem de lanț energetic pentru centrul de prelucrare de la Alzmetall

Igus Product

Soluția completă compactă și ușor de asamblat alimentează fiabil centrele de prelucrare cu energie.

Sistem modular de alimentare cu energie pentru strungul revoluționar cu mai multe fusuri de la DMG Mori

Igus Product

Un sistem readychain cu un total de opt lanțuri de energie garantează alimentarea sigură cu energie a tuturor celor șase fusuri din seria actuală MULTISPRINT.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță