Reduceți timpul și costurile: Modul Connect în producția automatizată de mobilă

Profil

  • Ce era necesar: Protecția împotriva defecțiunilor a liniei de producție automatizate; înlocuire rapidă în caz de întreținere sau defecțiune
  • Cerințe: Economii prin optimizarea lungimii cablurilor pentru mișcare dinamică și instalare fixă; interfață centrală
  • Produse: readychain® cu Module Connect, pregătit pentru conectare cu e-chain® seria 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Domeniu de activitate Fabricarea de mobilă; magazin online
  • Succes pentru client: punere în funcțiune simplă și rapidă datorită interfeței centralizate. Minimizarea timpilor morți în caz de revizie: sistemul readychain® poate fi înlocuit în două ore.
Conexiune module connect în producția de mobilă, cu cabluri și furtunuri în zona lemnului.

Provocarea

  • Pneumatică
  • Alimentare cu un domeniu de sarcină de curent de până la 70A
  • Alimentare cu un domeniu de sarcină de curent de până la 16A
  • Conductor de protecție
  • Sub-D

Soluția

Conector module connect pentru producția de mobilă și lemn.
Conector module connect pentru producția de mobilier, ținut în mână.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță