Modificarea limbii :

Componentele instalate în sistemele de galvanoplastie sunt supuse unor cerințe foarte ridicate. În procesul de galvanoplastie, în baia electrochimică se utilizează substanțe chimice puternice, la care trebuie să poată rezista alimentarea cu energie și cablurile din interior. În cazul în care lanțurile energetice din oțel își ating limitele, lanțurile energetice din plastic își intră în drepturi. lanțurile energetice sunt rezistente la substanțe chimice și la coroziune, ușoare, rentabile și, datorită proprietăților lor de alunecare optimizate, asigură o durată lungă de viață și lipsa de întreținere. Cablurile din lanțul energetic trebuie, de asemenea, să fie capabile să reziste mediului exigent. Vă prezentăm soluții speciale pentru sistemele de galvanizare.
Știm de ce au nevoie aplicațiile și ce doresc clienții. Ne cunoaștem perfect produsele și specificațiile acestora.
Și vă vom arăta cum puteți beneficia de acest lucru și cum vă puteți economisi costurile tehnice.

Jgheabul ușor de manevrat și ușor de montat poate fi montat în cel mai scurt timp. Acest lucru înseamnă mai puțină muncă de instalare pentru montator. În timpul unui test de instalare realizat de montatori igus®, un jgheab lung de 30 de metri a fost instalat în mai puțin de 3 minute datorită metodei practice de instalare.
Secțiunile laterale sunt conectate prin clipsare și prindere, manual și fără unelte. Mecanismul de prindere special conceput pentru sistem le ține apoi împreună în siguranță și în siguranță. Procesul rapid de instalare reduce semnificativ timpul de lucru și costurile.

În ceea ce privește factorul greutate: 1 metru de ghidelite Plus EG cântărește doar 1,8 kg, 1 metru de canal din oțel inoxidabil 7,5 kg. Utilizarea plasticului face ca jgheaburile de ghidare din metal greu să devină caduce. Jgheaburile de ghidare metalice sunt susceptibile la coroziune și sunt costisitoare la achiziționare, instalare și întreținere.
Tribopolimerii au făcut posibilă proiectarea unui jgheab de ghidare mult mai ușor pentru mediul dur, care se caracterizează prin funcționare lină și rezistență la coroziune. Economiile potențiale de greutate se plătesc imediat în ceea ce privește proiectarea, funcționarea și achiziționarea.

... cu plastic inteligent
Aceste componente vă oferă siguranța sistemului și a planificării. În cazul în care o componentă a alimentării cu energie este uzată sau deteriorată, senzorii recunosc acest lucru și trimit un semnal sau opresc sistemul în avans pentru a preveni daunele costisitoare ulterioare. De asemenea, senzorii oferă o recomandare de întreținere estimată pentru componentele individuale (lanț sau cablu), astfel încât să știți întotdeauna dacă și când este necesară întreținerea. Acest lucru economisește timp și bani.

... comparativ cu jgheaburile de ghidare din oțel inoxidabil
Sistemele de ghidare realizate din metal prezintă problemele cunoscute: coroziune, asamblare complexă, greutate mare și costuri ridicate. Materialul jgheabului de ghidare Guidelite-plus-EG- asigură o rezistență chimică ridicată, făcându-l ideal pentru utilizarea în galvanizare și producția de îngrășăminte. Datorită greutății reduse și designului modular, asamblarea este semnificativ simplificată.

... cu cablul robust chainflex®
În diferite domenii și aplicații, utilizarea miezurilor individuale pentru motoare a condus la economii semnificative la achiziționare, deoarece acestea pot fi achiziționate cu până la 35 % mai ieftin ca pachet complet de cabluri, inclusiv conductorul de protecție PE, decât, de exemplu, un cablu de motor solid cu 4 miezuri CF35.UL.
De asemenea, s-a observat o creștere a duratei de viață a cablurilor, deoarece miezurile individuale pot fi utilizate într-un spațiu de instalare mai mic, ceea ce avantajează, de asemenea, proiectarea mecanică a întregului sistem al lanțului energetic.

... cu surse de energie gata de instalare
Sursele de alimentare cu energie instalate în sistemele de galvanoplastie trebuie să fie capabile să reziste mediului exigent. Este important să alegeți materialele potrivite pentru componentele individuale și să le armonizați între ele.
Aici își găsesc utilitatea sistemele de alimentare cu energie prefabricate readychain®, deoarece acestea sunt fabricate special pentru a se potrivi condițiilor de mediu relevante și sunt asamblate la fața locului într-o etapă finală cu doar câțiva pași simpli. Acest lucru reduce semnificativ cantitatea de muncă de asamblare și timpul de instalare.

Lăsați lanțul dvs. de tracțiune sau de energie,
indiferent de producător, în programele de reciclare igus® Chainge®,
astfel încât să se poată obține granule reutilizabile.

Aflați mai multe despre beneficiile furnizării de energie pentru galvanoplastie. Împreună vom găsi soluția care vă va permite să vă reduceți tehnicitatea și costurile. Dacă aveți întrebări, voi fi bucuros să vă consiliez.
Aștept cu nerăbdare să vă contactez!
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h