Aplicații nesprijinite pentru curse scurte

Ce înseamnă "lungime nesusținută"?

Portcabluri nesprijinite
Sfaturi privind lungimea nesprijinită

10 sfaturi pentru alimentarea cu energie de lungă durată în "aplicații" fără suport

  • De la lungimea minimă la cursa maximă
  • Accelerația, viteza de deplasare și frecvența ciclului
  • Spațiul liber în cadrul lanțului energetic
  • Accesorii
Portcabluri nesprijinite

Utilizați diagrama de sarcină pentru a verifica valorile standard pentru lungimile nesprijinite

Lungime nesuportată
Lungime nesuportată
Axa Y Axa X S
Greutatea de umplere [kg/m]Lungime nesuportată [m]Cursă [m]
1.52.04.0

Ce trebuie să faceți dacă lungimea nesusținută nu este suficientă?

  • Selectați un lanț energetic mai stabil
  • Susțineți lanțul energetic în intervalul nesusținut. Această opțiune duce la restricții în ceea ce privește accelerația, viteza și zgomotul. Trei exemple de bază sunt prezentate în graficul de mai jos. Vă rugăm să ne contactați dacă luați în considerare această opțiune. Vom fi bucuroși să vă facem o propunere detaliată
  • Utilizați un e-chain multiband® sau plasați două lanțuri energetice unul în interiorul celuilalt. (Vă rugăm să ne contactați)
  • Proiectarea călătoriei ca o aplicație de planare
Portcabluri nesprijinite
Portcabluri nesprijinite
Portcabluri nesprijinite

Influența vitezei și a accelerației asupra duratei de viață

FLGFLB
v max.[m/s]203
v vârf[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
a vârf [m/s2]784-
Magazin online de portcabluri
Portcabluri
Informații despre portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță