E2/000 e-chain® - Două piese - Standardul pentru E2

înălțime interioară 21 mm, lanț energetic, "jumătate" tub energetic, tub energetic

Seria 1500

Seria 1500

La seria 1500
Seria 1400

Seria 1400

Pentru seria 1400
Seria 1450

Seria 1450

La seria 1450
Seria 1480

Seria 1480

La seria 1480
EF2.21

Seria EF2.21

înălțime interioară 25 mm, lanț energetic, "jumătate" tub energetic, tub energetic

Seria 2500

Seria 2500

La seria 2500
Seria 2400

Seria 2400

La seria 2400
Seria 2450

Seria 2450

La seria 1450
Seria 2480

Seria 2480

Pentru seria 2480

înălțime interioară 35 mm, lanț energetic, "jumătate" tub energetic, tub energetic

Seria 2700

Seria 2700

La seria 2700
Seria 2600

Seria 2600

La seria 2600
Seria 2650

Seria 2650

La seria 2650
Seria 2680

Seria 2680

La seria 2680

înălțime interioară 45 mm, lanț energetic, "jumătate" tub energetic, tub energetic

Seria 3500

Seria 3500

La seria 3500
Seria 3400

Seria 3400

Despre seria 3400
Seria 3450

Seria 3450

Despre seria 3450
Seria 3480

Seria 3480

La seria 3480

înălțime interioară 24 mm, pas mic pentru funcționare silențioasă la viteză mare

Seria 255

Seria 255

Seria 255
E2/000 deschizător de lanț
La deschizătorul de lanț
E2/000 cu bare transversale extensibile
Salt la prezentarea produselor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță