igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
15 mm
Rază de curbură [R]
35 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,07 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere33,17 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 1500.015.035.033,17 EUR
portcablu seria 1500 | deschidere din ambele părți de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 21 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot1500.015.035.01535