Modificarea limbii :

Pentru standardul e-chain® - sistemul igus® E2/000 - este acum disponibil un program cu suporturi articulate pentru seriile 2400, 2600 și 3400. Prin utilizarea consolelor în locul barelor de deschidere, interiorul e-chain® poate fi extins enorm, astfel încât chiar și furtunurile de aspirație mari pot fi ghidate în siguranță. Spațiul de umplere poate fi subîmpărțit în continuare cu ajutorul programului de elemente de compartimentare interne speciale de protecție a cablurilor, astfel încât este posibilă o combinație de cablu și furtun din sistemul modular în funcție de cerințele dumneavoastră.
Potrivit pentru furtunuri cu un diametru exterior de max. 80 mm.
Poate fi deschis pe raza interioară sau exterioară, poate fi deschis prin pivotare.
Separare interioară modulară asortată pentru segmentarea optimă a interiorului.
Design prietenos cu cablurile al barei transversale de extensie și al separării interioare.
Forță mare de fixare a barei transversale de extensie.

înălțimea interioară hi: 85 mm
lățime interioară Bi: 100 - 200 mm
raza de curbură R: 125 - 300 mm
pas: 67 mm
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h