igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
3,34 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere60,12 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 2700.05.063.060,12 EUR
Seria 2700 | deschidere din ambele părți de-a lungul razei exterioare | Înălțimea interioară: 35 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.063.05063