Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

triflex® R - portcablu 3D

Portcablu pentru aplicații robotice și non-robotice în spațiul tridimensional

Aflați aici ce face ca TRC și TRE din seria triflex® R să fie speciale.

Experimentați triflex® R din fiecare înclinat

Începeți animația cu butonul Play și schimbați vizualizarea înclinat cu ajutorul mouse-ului.

1... Design TRE „easy“

Umplere extrem de rapidă a cablurilor şi furtunurilor datorită mecanismului de tip „easy“

... umplere uşoară cu „protecţie la eşec” - apăsaţi simplu cablurile în interiorul lanţului cu degetul mare ... reducerea timpului de asamblare cu până la 80%

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Mecanism de deschidere „uşor”

Cablurile şi furtunurile pot fi uşor apăsate în lanţ cu ajutorul degetului mare. În acest fel timpul de asamblare se reduce cu până la 80%.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Reduce timpii de asamblare şi timpul de tăiere cu 80%

Timp de asamblare: Introducerea a 2 cabluri Ø 6 şi 10 mm (vă vom oferi cu plăcere detalii despre acestea şi multe alte teste)

Exemple de aplicaţii

Strung multiax cu comandă numerică

O mulţime de triflex® R e-chains® la un strung multiax cu comandă numerică. Asamblare rapidă a cablului datorită mecanismului de tip „easy”

2... Absorbţie ridicată a forţei de întindere datorită mecanismului tip remorcă

... Valori nominale ale forţei de întindere de până la 1000 N sunt posibile - rezistenţa la rupere este mărită cu câteva ordine de mărime

Detalii ale principiului de funcţionare

Principiul remorcii

Principiul remorcii

Datorită mecanismului special tip remorcă, triflex® R poate absorbi forţe de întindere mari.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test 3602: testul forţei de întindere

Testul forţei de întindere cu TRE.100.145 în laboratorul igus®: Forţă de întindere de 3846 N

Exemple de aplicaţii

Robot pentru sudură

Acceleraţiile mari şi schimbările de direcţie sunt tipice pentru mişcările roboţilor. Legăturile stau împreună datorită mecanismului tip remorcă igus®.

3. Raza de îndoire minimă definită

Pentru un max.. durata de viață a cablului
Împiedică îndoirea furtunului pentru mediu

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

razele minime de încovoiere

Toate tipurile triflex® R sunt clasificate cu o rază de curbură minimă definită. În acest fel nici cablurile, nici furtunurile nu sunt excesiv de ciupite sau deteriorate. Astfel se măreşte fiabilitatea operaţională a aplicaţiei şi durata de viaţă a cablurilor şi furtunurilor.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test 3418: rezistenţă la rupere

Testarea rezistenţei maxime la rupere pe direcţia razei. Minim 217 N sarcină la limitatorul extrem pentru rază, de exemplu pentru un TRC.40.058

Exemple de aplicaţii

Robot pentru paletizare

Cele mai mici dimensiuni de robot necesită de asemenea cele mai strânse raze de control al mişcării la cabluri. triflex® protejează cablurile şi furtunurile datorită razelor de încovoiere minime definite

4... Limitator de torsiune la fiecare legătură de lanţ

sarcină torsională minimizată pe cablu

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Limitator de torsiune

Fiecare legătură de cablu triflex® R are un limitator de torsiune de aproximativ +/-10°. În acest fel se distribuie torsiunea care apare la aplicaţiile cu roboţi de-al lungul întregii lungimi a cablului şi se măreşte durata de viaţă a furtunurilor şi cablurilor.

Testare efectuată de către igus®

Teste la torsiune

Test: Torsiune

Laboratorul igus® efectuează teste la torsiune asupra triflex® R şi cablurilor, pe durata cărora triflex® R este răsucit şi „rulat”

Exemple de aplicaţii

Robot pentru sudură

Mişcări strânse de răsucire şi torsiune apar în mod special la capul robotului. În acest caz, triflex® R limitează răsucirea cablurilor cu limitatorul de torsiune definit şi distribuie răsucirea pe o lungime mai mare. Aceasta creşte durata de viaţă a furtunurilor şi cablurilor.

5... Design TRC „încapsulat”

Vârf închis, rezistent la așchie

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Model închis

Configuraţia TRC - „C” de la închis (closed) - este o versiune de lanţ 3D încapsulată. Această versiune este rezistentă la aşchii şi protejează cablurile şi furtunurile împotriva agenţilor dăunători.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test: etanşeitate la aşchii

Noi utilizăm tamburi speciali pentru aşchii pentru a efectua teste la etanşeitate asupra multor produse e-tube igus®. Prin utilizarea de aşchii definite (cantitate şi tip), putem efectua afirmaţii credibile pentru aplicaţii cu control al mişcării.

Exemple de aplicaţii

Fabrică de ţigle

Încărcături semnificative de praf şi murdărie la un robot de paletizare dintr-o fabrică de ţigle. triflex® R e-chains® trebuie să fie nu numai etanş, ci şi rezistent la praful abraziv.

6... Limitatoare pentru raza de curbură în exterior

... pentru stabilitate maximă

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Limitatoare de exterior

Limitatoarele pentru raza de curbură în exterior oferă stabilitate maximă a razei şi protejează în mod fiabil cablurile şi furtunurile.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test 3242: sarcina de rupere

Testăm de asemenea în laboratorul igus® durabilitatea limitatoarelor exterioare

Exemple de aplicaţii

triflex

Maşini unelte

Pentru a proteja cablurile împotriva ruperii și pentru a menține interiorul fără margini de interferență, opritoarele de precizie ale razelor de îndoire trebuie să fie pe exterior și foarte stabile.

7... Sistem modular pentru scurtarea şi extinderea cu uşurinţă

... fără cabluri de oţel, arcuri sau altele asemenea

Detalii ale principiului de funcţionare

Asamblare/dezasamblare uşoară

Asamblare/dezasamblare uşoară

Datorită designului modular, triflex® R se poate extinde și scurta după cum este nevoie. Acest lucru oferă o flexibilitate maximă indiferent de modul de instalare.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Exemplu de asamblare

Fără tăierea de cabluri de oţel, arcuri sau altele asemenea. O piesă turnată prin injecţie, de aceea extinsă şi scurtată „la cerere”.

Exemple de aplicaţii

triflex

Robot de manevrare

La fel ca în cazul e-chains® igus®, e-chains® triflex® R pot fi prelungite sau scurtate în "orice" punct al lanțului.

8... Disponibile de asemenea ca versiune ESD

... pentru aplicaţii EX

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Material conductor, igumid ESD

Pentru ESD sau zone cu protecție E, variantele TRE + TRC sunt de asemenea disponibile din material "conductiv". Încercate și testate în numeroase aplicații.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test 3337: rezistenţă electrică

Chiar și după 500.000 de cicluri, rezistența electrică a seriei testate aici, de exemplu seria TRC.40.058.0.ESD, încă este 70 MOhm

Exemple de aplicaţii

triflex

Robot medical

În multe domenii ale industriei, accentul se pune pe cerințe foarte diferite. De la protecție EX la potrivirea pentru utilizare în camere cu atmosferă controlată

9... Rezistente la impact, întărite, rezistente la abraziune

... Material plastic rezistent la impact, elastic, din poliamidă

Detalii ale principiului de funcţionare

robust

robust

Versiunea TRE/TRC este potrivită pentru aplicații solicitante cu roboți. Și-au dovedit valoarea în medii dificile de mai mulți ani.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test: test de rotire

Rezistenţa la impact a unui triflex® R umplut cu cabluri este testată cu ajutorul testelor la rotire

Exemple de aplicaţii

Dispozitiv de tăiere cu plasmă 3D

În plus faţă de igus® triflex® TRE, alte ghidaje liniare e-chains® (E2/000, E4.1) şi drylin® (drylin® W) sunt instalate în acest dispozitiv de tăiere cu plasmă.

10... Consolă de montare standard cu reducerea solicitării

... Dispozitiv fiabil şi rapid de reducere a solicitării

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Accesorii modulare

Console de montare cu plăci cu coliere pentru reducerea solicitării sunt disponibile pentru asamblare uşoară. În acest fel se permite eliberarea de solicitare a cablurilor şi furtunurilor rapid şi confortabil cu coliere de cablu. Consolele de montare sunt deschise şi închise manual.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test: Test la întindere

Testarea rezistenţei la întindere a plăcilor pieptene igus® cu colier de cablu

Exemple de aplicaţii

Robot de manevrare

Eliberare fiabilă a solicitării şi montare optimă pe robot datorită legăturii de extensie.

11... Consolă de montare pe post de conexiune intermediară

... Conexiune optimă la robot

Detalii ale principiului de funcţionare

Accesorii

Accesorii

Prin utilizarea consolei de montare ca şi legătură de extensie, triflex® R e-chains® pot fi fixate/eliberate de solicitare în orice locaţie.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere Rezistenţa la fixare a legăturii de extensie

Exemple de aplicaţii

Roboţi

Eliberare fiabilă a solicitării şi montare optimă pe robot datorită legăturii de extensie.

12...Instrument de configurare a roboţilor

www.igus. eu/quickrobot

Doar câteva clicuri până la echipamentul robotului dvs.

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Instrument online

igus® QuickRobot este un instrument de configurare pentru sisteme de alimentare cu energie a roboţilor. Cu numai câteva clicuri, poate fi selectată configuraţia potrivită pentru 79 de modele de roboţi.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Instrument de configurare a roboţilor

Selecţie de tipuri de roboţi conform producătorului şi dimensiuni solicitate ale lanţului în funcţie de diametru

Pot fi selectate articole opţionale

Listele de piese sunt create în format PDF

Echipamente opţionale per axă pot fi comandate în mod confortabil cu ajutorul unui număr de articol.

Exemple de aplicaţii

Comandă personalizată

Comandaţi direct online sau cu ajutorul listei de piese.

13... O mulţime de cabluri cu posibilitate de răsucire disponibile

www.chainflex.eu

... peste 100 de cabluri diferite cu posibilitate de răsucire disponibile din stoc

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

CF.Robot

Aproximativ 100 de cabluri CFRobot diferite sunt disponibile din stoc fără costuri de tăiere şi cantităţi minime. Livrăm de asemenea cabluri gata echipate cu conectori, sau sub formă de sistem readychain® complet, gata de instalat.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Testare cabluri

Toate cablurile chainflex® ROBOT dintr-un sistem de alimentare cu energie triflex® R sunt răsucite de cel puţin 3 milioane de ori cu o distanţă a punctului fix de 1 m şi o torsiune de ±180°.

Exemple de aplicaţii

Complet şi fiabil

triflex® R robot e-chain® extrem de flexibil şi cablurile de torsiune potrivite, cu durată lungă de funcţionare chainflex® CF.Robot

14. Monitorizarea inteligentă a stării de funcționare

i.Sense TR.B din plastic inteligent

Preveniți defecțiunile neplanificate și costurile ridicate de timp de nefuncționare, chiar și în cazul roboților industriali și multi-axă

Cum funcționează

Senzorul i.Sense TR.B este conectat direct la sistemul de control al clientului PLC - fără costuri suplimentare de software. În cazul în care se rupe o verigă de lanț, sistemul detectează modificarea lungimii cablului instalat în lanț și poate trimite în consecință un semnal digital către controlul sistemului. 

testat de igus®

test de tracțiune Serie de teste în curs de desfășurare în cel mai mare laborator de testare  din industrie pentru sisteme de transmisie dinamică a energiei pe roboți industriali

Exemplu de aplicație

Robotul extrem de flexibil portcablu triflex® R, cablul de torsiune corespunzător și de lungă durată chainflex® CF.Robot și sistemul inteligent de monitorizare a stării i.Sense TR.B.

Comandă de mostră

Manșon TRE


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG