e-skin® plat cu lanț de susținere SKF.S

Nr. piesă Lățime exterioară BaÎnălțime exterioară HaRaza de îndoire R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® plat cu lanț de susținere

e-skin® plat cu lanț de susținere
Nr. piesă Înălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Raza de îndoire [mm]Pas [mm]Suport de montare distanțiere
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
SKF.S.10.125.01.0 lanț de suport pentru e-skin flat

SKF.S.10.125.01.0 Lanț de susținere pentru e-skin® plat

SKF.S.10.125.01.0 lanț de suport pentru e-skin flat

Comparați SKF.S.08 și SKF.S.10

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Accesorii asortate

e-skin® plat cu lanț de susținere cu distanțier

Distanțier

e-skin® plat cu lanț de suport cu senzor ultrasonic

Lanț de susținere cu senzor ultrasonic

e-skin plat SKF.S
e-skin plat SKF.S
e-skin plat SKF.S
e-skin plat SKF.S

Capsule individuale plate e-skin

Capsule individuale plate e-skin
Capsule individuale plate e-skin

Mai multe serii e-skin

Seria e-skin

Lanțuri energetice pentru camere curate

Lanțuri energetice pentru camere curate

e-skin® flat Exemplu de aplicare

Sistem liniar cu rulmenți de aer

Sistem liniar cu rulmenți cu aer

Sistem liniar cu rulmenți de aer

Mai multe aplicații pentru lanțul energetic

Ați putea fi interesat și de

Magazin de portcabluri

Magazin de portcabluri

Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

Reciclarea lanțului energetic

programul chainge pentru lanțuri energetice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță