Mașină dezinfectantă automată

Curățarea paharelor reutilizabile

Profil

  • Ce era necesar: O mașină de curățat automată care dezinfectează paharele reutilizabile în câteva secunde cu aburi fierbinți de 140°C
  • Cerințe: 100% fără lubrifiere și fără întreținere, utilizare în spații mici de instalare, robust, fiabil, cu frecare redusă și funcționare silențioasă în regim uscat, rezistent la uzură
  • Produse utilizate: drylin SLW-1040cu șurub de ghidare dryspin high helix integrat, șină de ghidare drylin și motor DC corespunzător, rulmenți iglidur
  • Succes pentru client: Aparatul de vending este amplasat direct lângă automatul de cafea în sălile de pauză. Pentru ca aparatul să fie compact, proiectanții au trebuit să miniaturizeze toate componentele, inclusiv ghidajele liniare și rulmenții pentru cupola de curățare, care coboară peste ceașcă înainte de curățare. Componentele trebuiau să fie robuste, fiabile, cu întreținere redusă și fără grăsimi. Prin urmare, au fost utilizate ghidaje liniare și rulmenți simpli polimerici de la igus. Acestea permit funcționarea uscată cu frecare redusă, fără lubrifianți externi, sunt rezistente la uzură și silențioase în funcționare. Astfel, acestea sunt ideale pentru mașina de dezinfecție.
Dezinfecție

Problema

Soluția

Produse utilizate

Șurub de acționare

Drylin SLW modul liniar cu șurub de plumb

Șurub de acționare

Șurub de acționare cu filet elicoidal înalt dryspin

Piuliță pentru șurub de acționare

șină de ghidare drylin

Motor DC

motoare DC drylin

iglidur_J_SM_CMYK

Lagăre de alunecare iglidur J

Impresii suplimentare:

Dezinfecție

Mai multe informații

Magazin de tehnologie Drive

Tehnologia Drive în magazinul online

Configurator pentru tehnologie de acționare

Configurator pentru tehnologie de acționare

Cartea albă privind tehnologia de acționare

Carte albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță