Motoare cu curent continuu

Motoarele CC sunt potrivite pentru mișcări liniare simple fără electronice de putere externe complexe. Sunt silențioase, eficiente și compacte. Datorită designului lor deosebit de economie de spațiu, ele nu mai depind de flanșa motrică și de cuplaj. Faptul că motoarele DC pot fi operate printr-o unitate de alimentare, o baterie sau un sistem de control al motorului vorbește în favoarea lor. De asemenea, sunt rezistente la temperaturi între -10 și +60°C.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!